Serie D / MS (D190) – Runde, tropfwassergeschützte / wasserdichte Steckverbinder (Teilenummern)

Serie D / MS (D190) – Runde, tropfwassergeschützte / wasserdichte Steckverbinder
  • Mengenrabatt
[Features]
• D/MS (D190) series connectors are waterproof plugs that are interchangeable with other D/MS connectors and CE02-2A receptacles.
• Ideal for external connecting plugs that must be drip-proof and waterproof, especially for industrial equipment such as servomotors.
• These connectors are compliant with MIL-DTL-5015, and are interchangeable with other D/MS connectors.
• Insert layouts are common between D/MS connector inserts. As for D/MS connectors, 73 insert layouts are available.
• Waterproof when coupled to D/MS3102A box receptacles (rated IP67).
• If the other connector is a CE02-2A, waterproofing performance is even more reliable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D/MS3100A14S-2P(D263)

Teilenummer
D/MS3100A14S-2P(D263)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSM·N·O Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Produktkategorie Stiftposition ändern Nummer einfügen Dichtung Gehäusegröße Eigenschaften Änderungshinweise der Schlüsselposition Zulässige Spannung: Hinweis Zulässiger Strom: Hinweis Gegenstück 1 Gegenstück 2 Gegenstück 3 Gegenstück 4 Gegenstück 5 Gegenstück 6

83.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10[MS] D/MS (D190)Männlich (Stecker)4Kabel-zu-Frontplattenmontage13DC 250 / AC 200WandsteckdoseStandardposition14S-2Kein Anhang14SEinzelne Steckverbindereinheit-200 V AC (eff)/250 V DC-D/MS3106A14S-2S-BSS [gerader Stecker]D/MS3106A14S-2S (D190) [gerader Stecker]----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials M / N / O Wire connection method Lötmittel
Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) IP67 Representative Standard UL / CUL
Verriegelungsmethode Schraube Gehäuse (Material/Behandlung) Verzinkt (III-wertige Chromatierung) Kontakt (Material/Behandlung) Kupferlegierung/Silberbeschichtung
Farbe Schwarz Andere Standards (MIL)

Sie befinden sich auf der Seite für Serie D / MS (D190) – Runde, tropfwassergeschützte / wasserdichte Steckverbinder, die Teilenummer ist D/MS3100A14S-2P(D263).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D/MS3100A14S-2P(D263).

Produktvarianten

Teilenummer
D/MS3100A12S-3PW-BSS
D/MS3100A12S-3PX(D263)
D/MS3100A12S-3PX-BSS
D/MS3100A14S-2P-BSS
D/MS3100A14S-2PX(D263)
D/MS3100A14S-2PX-BSS
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSM·N·O Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Produktkategorie Stiftposition ändern Nummer einfügen Dichtung Gehäusegröße Eigenschaften Änderungshinweise der Schlüsselposition Zulässige Spannung: Hinweis Zulässiger Strom: Hinweis Gegenstück 1 Gegenstück 2 Gegenstück 3 Gegenstück 4 Gegenstück 5 Gegenstück 6

58.67 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -[MS] D/MS (D190)Männlich (Stecker)2Kabel-zu-Frontplattenmontage13DC 700 / AC 500WandsteckdoseW12S-3Kein Anhang12SMit geradem rückseitigen GehäuseSiehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition500 V AC (eff)/700 V DC-D/MS3106A12S-3SW-BSS [gerader Stecker]D/MS3106A12S-3SW (D190) [gerader Stecker]----

88.24 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10[MS] D/MS (D190)Männlich (Stecker)2Kabel-zu-Frontplattenmontage13DC 700 / AC 500WandsteckdoseX12S-3Kein Anhang12SEinzelne SteckverbindereinheitSiehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition500 V AC (eff)/700 V DC-D/MS3106A12S-3SX-BSS [gerader Stecker]D/MS3106A12S-3SX (D190) [gerader Stecker]----

58.67 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -[MS] D/MS (D190)Männlich (Stecker)2Kabel-zu-Frontplattenmontage13DC 700 / AC 500WandsteckdoseX12S-3Kein Anhang12SMit geradem rückseitigen GehäuseSiehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition500 V AC (eff)/700 V DC-D/MS3106A12S-3SX-BSS [gerader Stecker]D/MS3106A12S-3SX (D190) [gerader Stecker]----

53.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -[MS] D/MS (D190)Männlich (Stecker)4Kabel-zu-Frontplattenmontage13DC 250 / AC 200WandsteckdoseStandardposition14S-2Kein Anhang14SMit geradem rückseitigen Gehäuse-200 V AC (eff)/250 V DC-D/MS3106A14S-2S-BSS [gerader Stecker]D/MS3106A14S-2S (D190) [gerader Stecker]----

89.82 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10[MS] D/MS (D190)Männlich (Stecker)4Kabel-zu-Frontplattenmontage13DC 250 / AC 200WandsteckdoseX14S-2Kein Anhang14SEinzelne SteckverbindereinheitSiehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition200 V AC (eff)/250 V DC-D/MS3106A14S-2SX-BSS [gerader Stecker]D/MS3106A14S-2SX (D190) [gerader Stecker]----

58.25 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -[MS] D/MS (D190)Männlich (Stecker)4Kabel-zu-Frontplattenmontage13DC 250 / AC 200WandsteckdoseX14S-2Kein Anhang14SMit geradem rückseitigen GehäuseSiehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition200 V AC (eff)/250 V DC-D/MS3106A14S-2SX-BSS [gerader Stecker]D/MS3106A14S-2SX (D190) [gerader Stecker]----

Technischer Support