Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D/MS3100A18-1P(D263)
Teilenummer
|
---|
D/MS3100A18-1P(D263) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | M·N·O | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Produktkategorie | Stiftposition ändern | Nummer einfügen | Dichtung | Gehäusegröße | Eigenschaften | Änderungshinweise der Schlüsselposition | Zulässige Spannung: Hinweis | Zulässiger Strom: Hinweis | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.02 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 10 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200, DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | Standardposition | 18-1 | Kein Anhang | 18 | Einzelne Steckverbindereinheit | - | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3106A18-1S-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A18-1S (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A18-1S-BAS [Winkelstecker] | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Wire connection method | Lötmittel |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Representative Standard | UL / CUL |
Verriegelungsmethode | Schraube | Gehäuse (Material/Behandlung) | Verzinkt (III-wertige Chromatierung) | Kontakt (Material/Behandlung) | Kupferlegierung/Silberbeschichtung |
Farbe | Schwarz | Andere Standards (MIL) | ○ |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie D / MS (D190) – Runde, tropfwassergeschützte / wasserdichte Steckverbinder, die Teilenummer ist D/MS3100A18-1P(D263).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D/MS3100A18-1P(D263).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
M·N·O
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Produktkategorie
Stiftposition ändern
Nummer einfügen
Dichtung
Gehäusegröße
Eigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
D/MS3100A12S-3PW-BSS |
D/MS3100A12S-3PX(D263) |
D/MS3100A12S-3PX-BSS |
D/MS3100A18-1P-BSS |
D/MS3100A18-1PW(D263) |
D/MS3100A18-1PW-BSS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | M·N·O | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Produktkategorie | Stiftposition ändern | Nummer einfügen | Dichtung | Gehäusegröße | Eigenschaften | Änderungshinweise der Schlüsselposition | Zulässige Spannung: Hinweis | Zulässiger Strom: Hinweis | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.67 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | W | 12S-3 | Kein Anhang | 12S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3SW-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A12S-3SW (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
88.24 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | X | 12S-3 | Kein Anhang | 12S | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3SX-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A12S-3SX (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
58.67 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | X | 12S-3 | Kein Anhang | 12S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3SX-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A12S-3SX (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
72.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 10 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200, DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | Standardposition | 18-1 | Kein Anhang | 18 | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | - | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3106A18-1S-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A18-1S (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A18-1S-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | |
112.95 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 10 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200, DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | W | 18-1 | Kein Anhang | 18 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3106A18-1SW-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A18-1SW (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A18-1SW-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | |
77.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 10 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200, DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | W | 18-1 | Kein Anhang | 18 | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3106A18-1SW-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A18-1SW (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A18-1SW-BAS [Winkelstecker] | - | - | - |