Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D/MS3102A20-7P-FG
Teilenummer
|
---|
D/MS3102A20-7P-FG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | M·N·O | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Produktkategorie | Stiftposition ändern | Nummer einfügen | Dichtung | Gehäusegröße | Eigenschaften | Änderungshinweise der Schlüsselposition | Zulässige Spannung: Hinweis | Zulässiger Strom: Hinweis | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.53 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Männlich (Stecker) | 8 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | Standardposition | 20-7 | Vordere SMD-Befestigung | 20 | Einzelne Steckverbindereinheit | - | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3106A20-7S-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A20-7S (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A20-7S-BAS [Winkelstecker] | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Wire connection method | Lötmittel |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Representative Standard | UL / CUL |
Verriegelungsmethode | Schraube | Gehäuse (Material/Behandlung) | Verzinkt (III-wertige Chromatierung) | Kontakt (Material/Behandlung) | Kupferlegierung/Silberbeschichtung |
Farbe | Schwarz | Andere Standards (MIL) | ○ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
M·N·O
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Produktkategorie
Stiftposition ändern
Nummer einfügen
Dichtung
Gehäusegröße
Eigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften