Filter-Klebestücke, Serie VSC【5 Stk. pro Packung】

Filter-Klebestücke, Serie VSC
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Can protect and against condensation and provides air exchange to deal with pressure changes occurring in the case or box as a result of ambient temperature changes.
· In addition to water resistance and air permeability characteristics, oil alcohol detergents, etc. are repelled at the filter surface.
· An adhesive is combined with a donut conformation to make mounting easy.
· Effective for installation on smooth plastic metallic surfaces for which adhesives are readily effective.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VSC075

Teilenummer
VSC075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

14.85 €

5.64 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe/Oberflächenbehandlung Weiß t(mm) 0.35 φ(mm) 7,5 (Außendurchmesser)
Anzahl mit Packungen(Stück) 5

Sie befinden sich auf der Seite für Filter-Klebestücke, Serie VSC, die Teilenummer ist VSC075.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VSC075.

Technischer Support