Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FGA21S-06G
Teilenummer
|
---|
FGA21S-06G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Dichtungsform | Schraubenausführung | Schraubengröße | Passende Drahtgröße (mm) | Farbe | Durchmesser Montagebohrung (mm) | Schraubenlänge (mm) | Schlüsselweite, gesperrter Teil/versiegelter Teil | Mindest-Innendurchmesser Grundkorpus (mm) | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1/2 | 7 bis 4 | Grau | 21,4 bis 21,9 | 10 | 27/22 | 10.5 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit |
Loading...
Geltende Standards | UL-C&US/CE | Werkstoff Korpus | Nylon 66 (UL94 V-2) | IP-Schutzgrad | IP68/5 Luftdruck |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Allgemeine Kabelerdung, die Teilenummer ist FGA21S-06G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FGA21S-06G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schraubenausführung
Dichtungsform
Schraubengröße
Passende Drahtgröße(mm)
Farbe
Durchmesser Montagebohrung(mm)
Schraubenlänge(mm)
Schlüsselweite, gesperrter Teil/versiegelter Teil
Mindest-Innendurchmesser Grundkorpus(mm)
Eigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FGA13-08G |
FGA17-06B |
FGA17-06G |
FGA21S-10B |
FGA21S-10G |
FGA26-16B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Dichtungsform | Schraubenausführung | Schraubengröße | Passende Drahtgröße (mm) | Farbe | Durchmesser Montagebohrung (mm) | Schraubenlänge (mm) | Schlüsselweite, gesperrter Teil/versiegelter Teil | Mindest-Innendurchmesser Grundkorpus (mm) | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1/4 | 8 bis 4,5 | Grau | 13,5 bis 13,9 | 9 | 19/19 | 8 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | |
2.92 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 3/8 | 7 bis 4 | Schwarz | 17 bis 17,4 | 10 | 22/22 | 10.5 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | |
2.92 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 3/8 | 7 bis 4 | Grau | 17 bis 17,4 | 10 | 22/22 | 10.5 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | |
3.40 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1/2 | 10 bis 6 | Schwarz | 21,4 bis 21,9 | 10 | 27/22 | 10.5 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit | |
3.40 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 1/2 | 10 bis 6 | Grau | 21,4 bis 21,9 | 10 | 27/22 | 10.5 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit | |
3.42 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung A | - | G(PF) 3/4 | 16 bis 12 | Schwarz | 26,9 bis 27,4 | 12.5 | 33/33 | 19 | Chemische Beständigkeit/Wärmebeständigkeit/Witterungsbeständigkeit |