Wasserdichter Steckverbinder, klein, Schraubausführung, Serie RO4

Wasserdichter Steckverbinder, klein, Schraubausführung, Serie RO4
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
The RO4 connector is a screw-type mating connector that is water resistant, small, and made of metal. This connector, when mated, is totally water resistant up to a pressure of 200 kpa or a water depth of 20 m. This means it can be used in water or rainy weather without adverse effects.

[Features]
· Ultra small-type connector featuring total water resistance and multiple round terminals.
· Able to be used at a water depth of 20 m, this product can be used in water or rainy weather without adverse effects, making it optimal for all types of electronic devices.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R04-J5F4.8
R04-J8M7.3
R04-P3M4.8
R04-P5F4.8
R04-P8F7.3
R04-R5F
R04-R6F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Voltage
(V)
Ausführung Außendurchmesser passendes Kabeloberfläche
(φ mm)
Hinweis: Spannung DC Hinweis: Spannung DC

15.05 €

5.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Weiblich (Buchse)5Kabel-zu-Kabel150 ~ 200Relais-Adapter4,0 bis 4,5200 V150 V

15.86 €

6.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Männlich (Stecker)8Kabel-zu-Kabel200 ~ 280Relais-Adapter6,5 bis 7,0280V200 V

22.21 €

6.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Männlich (Stecker)3Kabel-zu-Kabel300 ~ 420Gerader Stecker-420V300 V

17.32 €

6.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Weiblich (Buchse)5Kabel-zu-Kabel150 ~ 200Gerader Stecker4,0 bis 4,5200 V150 V

18.89 €

8.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Weiblich (Buchse)8Kabel-zu-Kabel200 ~ 280Gerader Stecker6,5 bis 7,0280V200 V

8.73 €

4.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Weiblich (Buchse)5Kabel-zu-Frontplattenmontage150 ~ 200Trennwandausführung, Platten-Einbaubuchse-200 V150 V

9.56 €

4.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Weiblich (Buchse)6Kabel-zu-Frontplattenmontage300 ~ 420Trennwandausführung, Platten-Einbaubuchse-420V300 V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials P Q R P· Q· R R04
Allowable Current(A) 2 Wire connection method Lötmittel Connection direction Gerade
Protection function (environmentally resistant) Verfügbar Methode zum Entfernen Sonstige

Technischer Support