Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TS500GSJ25M3
Ausführung | HDD | Schnittstelle | USB2.0 / USB3.0 | HDD- / SSD-Kapazität | 320 GB oder mehr bis weniger als 640 GB |
---|---|---|---|---|---|
Abmessung Länge(mm) | 129.5 | Breite(mm) | 82.4 | Tiefe(mm) | 20.4 |
Merkmale | Schlagfest | Details zur Kapazität | 500 GB |
Sie befinden sich auf der Seite für Tragbare Festplatte StoreJet 25M3, die Teilenummer ist TS500GSJ25M3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS500GSJ25M3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften