Draht-zu-Draht-Steckverbinderklemme mit 2,00 mm Rastermaß (50012)

Draht-zu-Draht-Steckverbinderklemme mit 2,00 mm Rastermaß (50012)
  • Mengenrabatt
[Features]
• Single-row Molex connector with few terminals (compatible housing 51006).
· Core wire sizes: AWG #24 through #28.
· Coating outer diameter: ∅ 0.9 to 1.15 mm.
· Strip length: 1.7 to 2.3 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

50012-8100

Teilenummer
50012-8100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.09 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable pin/contact Stecker (Stecker) Application Kabelanschluss Allowable Current(A) 2
Allowable Voltage(V) 125 Wire connection method Crimp Conforming housing 51006
Applicable size AWG 24–28 Terminal shape Individual Mating Partner 50013
Applicable wire coating outer diameter(mm) 1.15

Sie befinden sich auf der Seite für Draht-zu-Draht-Steckverbinderklemme mit 2,00 mm Rastermaß (50012) , die Teilenummer ist 50012-8100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 50012-8100.

Technischer Support