Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
50013-8100
Applicable pin/contact | Buchse (Buchse) | Application | Kabelanschluss | Allowable Current(A) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 125 | Wire connection method | Crimp | Conforming housing | 51005 |
Applicable size AWG | 24–28 | Terminal shape | Individual | Mating Partner | 50012 |
Applicable wire coating outer diameter(mm) | 1.15 |
Sie befinden sich auf der Seite für Draht-zu-Draht-Steckverbinderklemme mit 2,00 mm Rastermaß (50013) , die Teilenummer ist 50013-8100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 50013-8100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften