Konvex (wetterfest) 【100-1,000 Stk. pro Packung】

Konvex (wetterfest)
  • Mengenrabatt
Being integrally molded with Nylon 66, it has excellent corrosion resistance and oil resistance in particular. This item is weatherproof.

[Features]
- An integrated part made of Nylon 66 (UL specification 94V-2) that has superior corrosion resistance and oil resistance in particular.
- Strong and complete bundling is possible because of the unique detent self locking system.
- Bundling work is done quickly and easily with one touch, making work efficient.
- Choose from an assortment of sizes from a minimum of 70 mm to a maximum of 1, 000 mm to fit your application.
- Meets the MIL-S-23190E (WEP) standards from the United States military.
- Materials used meet the same standards as those used by the United States military, MIL-M-20693A.
- Color: N (natural type) = natural colors.
- B (Weatherproof type) = black.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CV-100B-1000P
CV-100B-100P
CV-150B-100P
CV-200B-100P
CV-250B-100P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Verpackungseinheit
(Kabelbinder/Beutel)

35.37 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101.6-201002.51000

3.81 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 101.6-201002.5100

5.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 105-351503.5100

9.79 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 105-451904.6100

21.77 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 105-602504.9100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Nylon Farbe Schwarz Environment resistance Witterungsbeständig
Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Representative Standard UL Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -45
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) +85 Andere Eigenschaften Korrosionsbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Technischer Support