Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CKM 04
Teilenummer
|
---|
CKM 04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Representative Standard | Artikelbezeichnungen | Passende Drahtgröße (Querschnitt) (mm2) | Passende Drahtgröße (AWG) | Kontaktflächenbehandlung | Farbe | Betriebstemperaturbereich (Max.) (°C) | Gehäuseausführung | Haubeneingangsrichtung | Eingangsabmessungen (mm) | Werkstoff | Details | Hinweis | Andere Standards | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stecker (Stecker) | 4 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Befestigung mit Schrauben | Gerade | - | UL / CCC / CSA | Einsatz mit Außengewinde | 0,75 bis 2,5 | 18 bis 14 | Versilbert | Weiß | +100 | - | - | - | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | Mit Steckerkontakt | - | GL, GOST | - |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Connector series initials | A / B / C | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusegröße(mm) | 21.21 |
Sie befinden sich auf der Seite für CK / CKS-Ausführung für kleine Schrauben und Federn, 10 A / 250 V, Einsatz, die Teilenummer ist CKM 04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CKM 04.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Protection function (environmentally resistant)
Representative Standard
Gehäuseausführung
Haubeneingangsrichtung
Eingangsabmessungen(mm)
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Connection direction
Artikelbezeichnungen
Passende Drahtgröße (Querschnitt)(mm2)
Passende Drahtgröße(AWG)
Kontaktflächenbehandlung
Farbe
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C)
Werkstoff
Details
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CKF 03 |
CKF 03 N |
CKF 04 |
CKSF 03 |
CKSF 04 |
CKSM 03 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Representative Standard | Artikelbezeichnungen | Passende Drahtgröße (Querschnitt) (mm2) | Passende Drahtgröße (AWG) | Kontaktflächenbehandlung | Farbe | Betriebstemperaturbereich (Max.) (°C) | Gehäuseausführung | Haubeneingangsrichtung | Eingangsabmessungen (mm) | Werkstoff | Details | Hinweis | Andere Standards | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 3 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Befestigung mit Schrauben | Gerade | - | CCC / CSA / UL | Buchseneinsatz | 0,75 bis 2,5 | 18 bis 14 | Versilbert | Weiß | +100 | - | - | - | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | Mit Buchsenkontakt | Montierbar an der Rückseite des geraden CKI-Schottgehäuses. | GL, GOST | - | |
7.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 3 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Befestigung mit Schrauben | Gerade | - | CCC / CSA / UL | Buchseneinsatz | 0,75 bis 2,5 | 18 bis 14 | Versilbert | Schwarz | +100 | - | - | - | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | Mit Buchsenkontakt | Montierbar an der Rückseite des geraden CKI-Schottgehäuses. | GL, GOST | - | |
9.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Buchse (Buchse) | 4 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Befestigung mit Schrauben | Gerade | - | CCC / CSA / UL | Buchseneinsatz | 0,75 bis 2,5 | 18 bis 14 | Versilbert | Weiß | +100 | - | - | - | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | Mit Buchsenkontakt | Montierbar an der Rückseite des geraden CKI-Schottgehäuses. | GL, GOST | - | |
12.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 3 | Kabelanschluss | 10 | 400 | [Sonstige] Federausführung | Gerade | - | CCC / UL / CUL | Buchseneinsatz | 0,14 bis 2,5 | 26 bis 14 | Versilbert | - | +125 | - | - | - | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | Mit Buchsenkontakt | - | GOST | - | |
13.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 4 | Kabelanschluss | 10 | 400 | [Sonstige] Federausführung | Gerade | - | CCC / UL / CUL | Buchseneinsatz | 0,14 bis 2,5 | 26 bis 14 | Versilbert | - | +125 | - | - | - | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | Mit Buchsenkontakt | - | GOST | - | |
12.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 3 | Kabelanschluss | 10 | 400 | [Sonstige] Federausführung | Gerade | - | CCC / UL / CUL | Einsatz mit Außengewinde | 0,14 bis 2,5 | 26 bis 14 | Versilbert | - | +125 | - | - | - | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | Mit Steckerkontakt | - | GOST | - |