Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CKSF 03
Teilenummer
|
---|
CKSF 03 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Representative Standard | Artikelbezeichnungen | Passende Drahtgröße (Querschnitt) (mm2) | Passende Drahtgröße (AWG) | Kontaktflächenbehandlung | Farbe | Betriebstemperaturbereich (Max.) (°C) | Gehäuseausführung | Haubeneingangsrichtung | Eingangsabmessungen (mm) | Werkstoff | Details | Hinweis | Andere Standards | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 3 | Kabelanschluss | 10 | 400 | [Sonstige] Federausführung | Gerade | - | UL / CUL / CCC | Buchseneinsatz | 0,14 bis 2,5 | 26 bis 14 | Versilbert | - | +125 | - | - | - | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | Mit Buchsenkontakt | - | GOST | - |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Connector series initials | A / B / C | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusegröße(mm) | 21.21 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wire connection method
Protection function (environmentally resistant)
Representative Standard
Farbe
Gehäuseausführung
Haubeneingangsrichtung
Eingangsabmessungen(mm)
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Artikelbezeichnungen
Passende Drahtgröße (Querschnitt)(mm2)
Passende Drahtgröße(AWG)
Kontaktflächenbehandlung
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C)
Werkstoff
Details
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften