Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSEF 16
Teilenummer
|
---|
CSEF 16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Wire connection method | Representative Standard | Artikelbezeichnungen | Passende Drahtgröße (Querschnitt) (mm2) | Passende Drahtgröße (AWG) | Kontaktflächenbehandlung | Gehäusegröße (mm) | Details | Hinweis | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 16 | [Sonstige] Federausführung | UL / CCC / CSA | Buchseneinsatz | 0,14 bis 2,5 | 26 bis 14 | Versilbert | 77.27 | Mit Buchsenkontakt | - | - |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Connector series initials | A / B / C | Application | Kabelanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | 16 | Allowable Voltage(V) | 500 | Connection direction | Gerade |
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | +125 | Werkstoff | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff |
Andere Standards | GL, GOST |
Sie befinden sich auf der Seite für CNE- / CSE- / CCE-Schraubausführung, Federausführung, Pressverklebungs-Ausführung zur gemeinsamen Nutzung, 16 A / 500 V, Einsatz, die Teilenummer ist CSEF 16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSEF 16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wire connection method
Representative Standard
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Artikelbezeichnungen
Passende Drahtgröße (Querschnitt)(mm2)
Passende Drahtgröße(AWG)
Kontaktflächenbehandlung
Gehäusegröße(mm)
Details
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CCEF 16 N |
CCEF 24 |
CCEF 24 N |
CSEF 24 |
CSEM 06 |
CSEM 10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Wire connection method | Representative Standard | Artikelbezeichnungen | Passende Drahtgröße (Querschnitt) (mm2) | Passende Drahtgröße (AWG) | Kontaktflächenbehandlung | Gehäusegröße (mm) | Details | Hinweis | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 32 | Crimp | CSA / UL | Buchseneinsatz | - | - | - | 77.62 | - | Kontakte separat erhältlich | Für Buchsenkontakte | |
16.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 24 | Crimp | CSA / UL | Buchseneinsatz | - | - | - | 104.27 | - | Kontakte separat erhältlich | Für Buchsenkontakte | |
16.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 48 | Crimp | CSA / UL | Buchseneinsatz | - | - | - | 104.62 | Nr. 25 bis 48 / Nr. 1 bis 24 | Kontakte separat erhältlich | - | |
37.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 24 | [Sonstige] Federausführung | CCC / CSA / UL | Buchseneinsatz | 0,14 bis 2,5 | 26 bis 14 | Versilbert | 104.27 | Mit Buchsenkontakt | - | - | |
14.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 6 | [Sonstige] Federausführung | CCC / CSA / UL | Einsatz mit Außengewinde | 0,14 bis 2,5 | 26 bis 14 | Versilbert | 44.27 | Mit Steckerkontakt | - | - | |
19.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 10 | [Sonstige] Federausführung | CCC / CSA / UL | Einsatz mit Außengewinde | 0,14 bis 2,5 | 26 bis 14 | Versilbert | 57.27 | Mit Steckerkontakt | - | - |