Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CX 02 4AM
Teilenummer
|
---|
CX 02 4AM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Representative Standard | Artikelbezeichnungen | Passende Drahtgröße (Querschnitt) (mm2) | Passende Drahtgröße (AWG) | Betriebstemperaturbereich (Min.) (°C) | Betriebstemperaturbereich (Max.) (°C) | Werkstoff | Details | Hinweis | Andere Standards | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 2 | Kabelanschluss | 40 | 1000 | Befestigung mit Schrauben | Gerade | UL / CSA | Einsatz mit Außengewinde | 2,5 bis 8 | 14 bis 8 | -40 | +125 | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | Mit Steckerkontakt | - | GOST | - |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Connector series initials | A / B / C |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für MIXO modularer Einsatz und Kontakt, die Teilenummer ist CX 02 4AM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CX 02 4AM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Representative Standard
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Connection direction
Artikelbezeichnungen
Passende Drahtgröße (Querschnitt)(mm2)
Passende Drahtgröße(AWG)
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C)
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C)
Werkstoff
Details
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CX 01 BF |
CX 01 BM |
CX 01 JF |
CX 02 4BF |
CX 02 4BM |
CX 02 7F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Representative Standard | Artikelbezeichnungen | Passende Drahtgröße (Querschnitt) (mm2) | Passende Drahtgröße (AWG) | Betriebstemperaturbereich (Min.) (°C) | Betriebstemperaturbereich (Max.) (°C) | Werkstoff | Details | Hinweis | Andere Standards | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 1 | Kabelanschluss | 10 | 50 | Crimp | Gerade | CCC / CSA / UL | Buchse | 0,14 bis 2,5 | 26 bis 14 | -40 | +70 | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | Abschirmungs-BUS-Koaxial-Steckverbinder / 1-polig + Abschirmung | - | GOST | - | |
17.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 1 | Kabelanschluss | 10 | 50 | Crimp | Gerade | CCC / CSA / UL | Anschlussstück mit Außengewinde | 0,14 bis 2,5 | 26 bis 14 | -40 | +70 | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | Abschirmungs-BUS-Koaxial-Steckverbinder / 1-polig + Abschirmung | - | GOST | - | |
6.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 4 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Crimp | Gerade | CSA / UL / CUL | Buchseneinsatz | 0,14 bis 2,5 | 26 bis 14 | -40 | +70 | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | - | - | GOST | Für RJ45-Buchsen-Steckverbinder und 4 (CDF) Buchsen-Kontakte 10 A | |
25.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 2 | Kabelanschluss | 40 | 1000 | Befestigung mit Schrauben | Gerade | CSA / UL | Buchseneinsatz | 6 bis 10 | 10 bis 8 | -40 | +125 | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | Mit Buchsenkontakt | - | GOST | - | |
25.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 2 | Kabelanschluss | 40 | 1000 | Befestigung mit Schrauben | Gerade | CSA / UL | Einsatz mit Außengewinde | 6 bis 10 | 10 bis 8 | -40 | +125 | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | Mit Steckerkontakt | - | GOST | - | |
9.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 2 | Kabelanschluss | 70 | 1000 | Crimp | Gerade | - | Buchseneinsatz | 10 bis 25 | 8 bis 3 | -40 | +125 | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | - | - | - | Für Buchsenkontakte |