Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CX 04 BM
Teilenummer
|
---|
CX 04 BM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Representative Standard | Artikelbezeichnungen | Passende Drahtgröße (Querschnitt) (mm2) | Passende Drahtgröße (AWG) | Betriebstemperaturbereich (Min.) (°C) | Betriebstemperaturbereich (Max.) (°C) | Werkstoff | Details | Hinweis | Andere Standards | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 4 | Kabelanschluss | - | - | - | Gerade | UL / CCC / CSA | Anschlussstück mit Außengewinde | 0,14 bis 2,5 | 26 bis 14 | -40 | +70 | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | 4-polig + Abschirmung / Abschirmungs-BUS-Multiaxial-Steckverbinder | - | GOST | - |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Connector series initials | A / B / C |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für MIXO modularer Einsatz und Kontakt, die Teilenummer ist CX 04 BM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CX 04 BM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Representative Standard
Details
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Connection direction
Artikelbezeichnungen
Passende Drahtgröße (Querschnitt)(mm2)
Passende Drahtgröße(AWG)
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C)
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C)
Werkstoff
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CX 01 BF |
CX 01 BM |
CX 01 JF |
CX 04 XF |
CX 04 XM |
CX 05 SF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Representative Standard | Artikelbezeichnungen | Passende Drahtgröße (Querschnitt) (mm2) | Passende Drahtgröße (AWG) | Betriebstemperaturbereich (Min.) (°C) | Betriebstemperaturbereich (Max.) (°C) | Werkstoff | Details | Hinweis | Andere Standards | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 1 | Kabelanschluss | 10 | 50 | Crimp | Gerade | CCC / CSA / UL | Buchse | 0,14 bis 2,5 | 26 bis 14 | -40 | +70 | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | Abschirmungs-BUS-Koaxial-Steckverbinder / 1-polig + Abschirmung | - | GOST | - | |
13.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 1 | Kabelanschluss | 10 | 50 | Crimp | Gerade | CCC / CSA / UL | Anschlussstück mit Außengewinde | 0,14 bis 2,5 | 26 bis 14 | -40 | +70 | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | Abschirmungs-BUS-Koaxial-Steckverbinder / 1-polig + Abschirmung | - | GOST | - | |
4.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 4 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Crimp | Gerade | CSA / UL / CUL | Buchseneinsatz | 0,14 bis 2,5 | 26 bis 14 | -40 | +70 | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | - | - | GOST | Für RJ45-Buchsen-Steckverbinder und 4 (CDF) Buchsen-Kontakte 10 A | |
11.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 4 | Kabelanschluss | 40 | 830 | Crimp | Gerade | - | Buchseneinsatz | 1,5 bis 6 | 16 bis 10 | -40 | +125 | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | - | - | - | Für Buchsenkontakte | |
9.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stecker (Stecker) | 4 | Kabelanschluss | 40 | 830 | Crimp | Gerade | - | Einsatz mit Außengewinde | 1,5 bis 6 | 16 bis 10 | -40 | +125 | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | - | - | - | Für Steckerkontakte | |
24.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 5 | Kabelanschluss | 16 | 400 | [Sonstige] Federausführung | Gerade | CCC / CSA / UL | Buchseneinsatz | 0,14 bis 2,5 | 26 bis 14 | -40 | +125 | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | Mit Buchsenkontakt | - | GL, GOST | - |