Austauschbarer wasserdichter / staubdichter Kunststoffkasten, Serie BCAP

Austauschbarer wasserdichter / staubdichter Kunststoffkasten, Serie BCAP
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Waterproof/Dustproof Switching Type Plastic Box (BCAP Series)

[Features]
· This type is easily maintained using an opening and closing box which has a protection rating of IP65.
· Choose from 50 sizes and 96 models.
· A general purpose plastic box which is available for various applications such as FA control and electrical facility works.
· There are two types/colors of top cover: white-gray (ABS) and clear (polycarbonate); the body is white-gray (ABS).
· The top and bottom surfaces of the box have a simple waterproof hood attached.
· Clean design with integrated hinge and body.
· BCAP507018, 507025, 608018, and 608028 are G-type only.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCAP091207T
BCAP101508G
BCAP192810T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Farbspezifikationen
(Obere Abdeckung)

17.81 €

7.30 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

109070120Transparenz

23.87 €

10.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010085150Weißgrau

49.78 €

19.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10190100.5280Transparenz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Schutzart (IP) IP65 Montagesockel Optionale Elemente erhältlich
Farbspezifikationen(Korpus) Weißgrau Betriebstemperaturbereich(°C) -10 bis 60

Technischer Support