Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BCAS050605G
B(mm) | 50 | H(mm) | 55 | T(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | Schutzart (IP) | IP65 | Montagesockel | Optionale Elemente erhältlich |
Farbspezifikationen(Korpus) | Weißgrau | Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) | Weißgrau | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10 bis 60 |
Anzugsmoment(N-▪m) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Anschlusskasten, wasserdicht / staubdicht, Serie BCAS, die Teilenummer ist BCAS050605G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BCAS050605G.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften