Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SPCP101006G
B(mm) | 100 | H(mm) | 60 | T(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff. | Schutzart (IP) | IP65 | Montagesockel | Optionale Elemente erhältlich |
Standard | UL | Farbspezifikationen(Korpus) | Weißgrau | Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) | Weißgrau |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20 bis 75 | Selbstlöschend(UL94) | V-2 | Anzugsmoment(N-▪m) | 1 bis 1,5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter / staubdichter Polycarbonat-Kasten, Serie SPCP, die Teilenummer ist SPCP101006G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPCP101006G.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften