Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LY2N DC24
Teilenummer
|
---|
LY2N DC24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktkonfiguration | Anschlussform | Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC) (A) | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennspannung Spule (AC) (V) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Klassifizierung | Betriebs-Kontrollleuchte | Montage obere Gehäusewand | Kontaktmechanismus | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 10 | 24 | - | 36 | 21.5 | 28 | Standardausführung | Verfügbar | × | Einfach | Lötanschluss, Doppelverwendung |
Loading...
Anwendung | Leistung | Verriegelungsfunktion | N/A | Repräsentativer Standard | UL / TÜV / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Stromstoßrelais | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Bimetall-Leistungsrelais LY, die Teilenummer ist LY2N DC24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LY2N DC24.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung Spule (AC)(V)
Kontaktkonfiguration
Anschlussform
Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A)
Nennspannung Spule (DC)(V)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Klassifizierung
Betriebs-Kontrollleuchte
Montage obere Gehäusewand
Kontaktmechanismus
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LY1 DC24 |
LY1-0 DC24 |
LY1-D DC24 |
LY2N DC48 |
LY2N-CR AC100/110 |
LY2N-CR AC110/120 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kontaktkonfiguration | Anschlussform | Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC) (A) | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennspannung Spule (AC) (V) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Klassifizierung | Betriebs-Kontrollleuchte | Montage obere Gehäusewand | Kontaktmechanismus | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1c | Steckbuchse | 15 | 24 | - | 36 | 21.5 | 28 | Standardausführung | NA | × | Einfach | Lötanschluss, Doppelverwendung | |
12.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1c | Für Leiterplatten | 15 | 24 | - | 36 | 21.5 | 28 | Standardausführung | NA | × | Einfach | - | |
14.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1c | Steckbuchse | 15 | 24 | - | 36 | 21.5 | 28 | Mit integrierter Diode | NA | × | Einfach | Lötanschluss, Doppelverwendung | |
17.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 10 | 48 | - | 36 | 21.5 | 28 | Standardausführung | Verfügbar | × | Einfach | Lötanschluss, Doppelverwendung | ||
28.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 10 | - | 100/110 | 53 | 21.5 | 28 | Mit integriertem CR-Schaltkreis | Verfügbar | × | Einfach | Lötanschluss, Doppelverwendung | |
28.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 10 | - | 110/120 | 53 | 21.5 | 28 | Mit integriertem CR-Schaltkreis | Verfügbar | × | Einfach | Lötanschluss, Doppelverwendung |