Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MM2XP DC125
Teilenummer
|
---|
MM2XP DC125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktkonfiguration | Anschlussform | Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC) (A) | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennspannung Spule (AC) (V) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Klassifizierung | Betriebs-Kontrollleuchte | Schutzart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 125 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung |
Loading...
Anwendung | Leistung | Verriegelungsfunktion | N/A | Stromstoßrelais | NA |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktmechanismus | Einfach |
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsrelais MM, die Teilenummer ist MM2XP DC125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MM2XP DC125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung Spule (AC)(V)
Kontaktkonfiguration
Anschlussform
Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A)
Nennspannung Spule (DC)(V)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Klassifizierung
Betriebs-Kontrollleuchte
Schutzart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MM2P DC24 |
MM2P-D DC24 |
MM2PN AC100/(110) |
MM2XP DC200/220 |
MM2XP DC24 |
MM2XP DC48 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kontaktkonfiguration | Anschlussform | Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC) (A) | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennspannung Spule (AC) (V) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Klassifizierung | Betriebs-Kontrollleuchte | Schutzart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 24 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Standardausführung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
55.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 24 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Mit integrierter Diode | NA | Geschlossene Ausführung | ||
52.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | - | 100/110 | 73 | 47.5 | 80.5 | Mit integrierter Betriebslampe | Verfügbar | Geschlossene Ausführung | ||
63.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 200/220 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
65.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 24 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
65.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 48 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung |