Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MM4XP AC200/(220)
Teilenummer
|
---|
MM4XP AC200/(220) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktkonfiguration | Anschlussform | Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC) (A) | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennspannung Spule (AC) (V) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Klassifizierung | Betriebs-Kontrollleuchte | Schutzart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4c | Steckbuchse | 7.5 | - | 200/220 | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung |
Loading...
Anwendung | Leistung | Verriegelungsfunktion | N/A | Stromstoßrelais | NA |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktmechanismus | Einfach |
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsrelais MM, die Teilenummer ist MM4XP AC200/(220).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MM4XP AC200/(220).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung Spule (DC)(V)
Kontaktkonfiguration
Anschlussform
Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A)
Nennspannung Spule (AC)(V)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Klassifizierung
Betriebs-Kontrollleuchte
Schutzart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MM2P DC24 |
MM2P-D DC24 |
MM2PN AC100/(110) |
MM4XP DC100/110 |
MM4XP DC200/220 |
MM4XP DC24 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kontaktkonfiguration | Anschlussform | Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC) (A) | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennspannung Spule (AC) (V) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Klassifizierung | Betriebs-Kontrollleuchte | Schutzart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 24 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Standardausführung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
55.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | 24 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Mit integrierter Diode | NA | Geschlossene Ausführung | ||
52.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | Steckbuchse | 7.5 | - | 100/110 | 73 | 47.5 | 80.5 | Mit integrierter Betriebslampe | Verfügbar | Geschlossene Ausführung | ||
88.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4c | Steckbuchse | 7.5 | 100/110 | - | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
81.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4c | Steckbuchse | 7.5 | 200/220 | - | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung | ||
87.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4c | Steckbuchse | 7.5 | 24 | - | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Mit Gleichstrom-Lastschaltung | NA | Geschlossene Ausführung |