Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MY2ZN-D2 DC100/110
Teilenummer
|
---|
MY2ZN-D2 DC100/110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktkonfiguration | Verriegelungsfunktion | Anschlussform | Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC) (A) | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennspannung Spule (AC) (V) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Klassifizierung | Betriebs-Kontrollleuchte | Montage obere Gehäusewand | Kontaktmechanismus | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2c | N/A | Steckbuchse | 5 | 100/110 | - | 36 | 21.5 | 28 | Mit integrierter Diode | Verfügbar | × | Zweifach | - |
Loading...
Anwendung | Leistung | Stromstoßrelais | NA |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Leistungsrelais MY, die Teilenummer ist MY2ZN-D2 DC100/110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MY2ZN-D2 DC100/110.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung Spule (AC)(V)
Kontaktkonfiguration
Verriegelungsfunktion
Anschlussform
Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A)
Nennspannung Spule (DC)(V)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Klassifizierung
Betriebs-Kontrollleuchte
Montage obere Gehäusewand
Kontaktmechanismus
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MY2 AC220/240 |
MY2 AC24 |
MY2 DC100/110 |
MY2ZN-D2 DC12 |
MY2ZN-D2 DC24 |
MY3 AC100/110 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kontaktkonfiguration | Verriegelungsfunktion | Anschlussform | Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC) (A) | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennspannung Spule (AC) (V) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Klassifizierung | Betriebs-Kontrollleuchte | Montage obere Gehäusewand | Kontaktmechanismus | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | N/A | Steckbuchse | 5 | - | 220/240 | 36 | 21.5 | 28 | Standardausführung | NA | × | Einfach | - | ||
13.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2c | N/A | Steckbuchse | 5 | - | 24 | 36 | 21.5 | 28 | Standardausführung | NA | × | Einfach | - | |
11.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2c | N/A | Steckbuchse | 5 | 100/110 | - | 36 | 21.5 | 28 | Standardausführung | NA | × | Einfach | - | |
25.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2c | N/A | Steckbuchse | 5 | 12 | - | 36 | 21.5 | 28 | Mit integrierter Diode | Verfügbar | × | Zweifach | - | |
22.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2c | N/A | Steckbuchse | 5 | 24 | - | 36 | 21.5 | 28 | Mit integrierter Diode | Verfügbar | × | Zweifach | - | |
14.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3c | N/A | Steckbuchse | 5 | - | 100/110 | 36 | 21.5 | 28 | Standardausführung | NA | × | Einfach | - |