Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MY4ZH DC24
Teilenummer
|
---|
MY4ZH DC24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktkonfiguration | Verriegelungsfunktion | Anschlussform | Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC) (A) | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennspannung Spule (AC) (V) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Klassifizierung | Betriebs-Kontrollleuchte | Montage obere Gehäusewand | Kontaktmechanismus | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4c | N/A | Steckbuchse | 3 | 24 | - | 35 | 22 | 28.5 | Hermetische Ausführung | NA | × | Zweifach | Lötanschluss, Doppelverwendung |
Loading...
Anwendung | Leistung | Stromstoßrelais | NA |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Leistungsrelais MY, die Teilenummer ist MY4ZH DC24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MY4ZH DC24.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung Spule (AC)(V)
Kontaktkonfiguration
Verriegelungsfunktion
Anschlussform
Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A)
Nennspannung Spule (DC)(V)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Klassifizierung
Betriebs-Kontrollleuchte
Montage obere Gehäusewand
Kontaktmechanismus
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MY2 AC220/240 |
MY2 AC24 |
MY2 DC100/110 |
MY4ZN AC100/110 |
MY4ZN AC110/120 |
MY4ZN AC200/220 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kontaktkonfiguration | Verriegelungsfunktion | Anschlussform | Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC) (A) | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennspannung Spule (AC) (V) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Klassifizierung | Betriebs-Kontrollleuchte | Montage obere Gehäusewand | Kontaktmechanismus | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | N/A | Steckbuchse | 5 | - | 220/240 | 36 | 21.5 | 28 | Standardausführung | NA | × | Einfach | - | ||
13.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2c | N/A | Steckbuchse | 5 | - | 24 | 36 | 21.5 | 28 | Standardausführung | NA | × | Einfach | - | |
11.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2c | N/A | Steckbuchse | 5 | 100/110 | - | 36 | 21.5 | 28 | Standardausführung | NA | × | Einfach | - | |
23.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4c | N/A | Steckbuchse | 3 | - | 100/110 | 36 | 21.5 | 28 | Standardausführung | Verfügbar | × | Zweifach | - | |
20.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4c | N/A | Steckbuchse | 3 | - | 110/120 | 36 | 21.5 | 28 | Standardausführung | Verfügbar | × | Zweifach | - | |
22.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4c | N/A | Steckbuchse | 3 | - | 200/220 | 36 | 21.5 | 28 | Standardausführung | Verfügbar | × | Zweifach | - |