Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G2R-2-S DC12
Teilenummer
|
---|
G2R-2-S DC12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktkonfiguration | Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC) (A) | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennspannung Spule (AC) (V) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Klassifizierung | Betriebs-Kontrollleuchte | Montage obere Gehäusewand | Kontaktmechanismus | Schutzart | Werkstoff des Kontaktes | Schutzart | Schaltverhalten des Antriebs | Antrieb, Polung | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung DC (V) | Werkstoff des Kontakteinsatzes | Werkstoff der Kontaktbeschichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | 12 | - | 28 | 13 | 29 | Standardausführung | NA | × | Einfach | Geschlossene Ausführung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Anwendung | Leistung | Verriegelungsfunktion | N/A | Anschlussform | Steckbuchse |
---|---|---|---|---|---|
Repräsentativer Standard | CE / UL / CSA | Stromstoßrelais | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Universalrelais [G2R-□-S (S)], die Teilenummer ist G2R-2-S DC12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G2R-2-S DC12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung Spule (AC)(V)
Werkstoff des Kontaktes
Schutzart
Schaltverhalten des Antriebs
Antrieb, Polung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V)
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Kontaktkonfiguration
Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A)
Nennspannung Spule (DC)(V)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Klassifizierung
Betriebs-Kontrollleuchte
Montage obere Gehäusewand
Kontaktmechanismus
Schutzart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
G2R-1-S 240VAC (S) |
G2R-1-S 24VAC (S) |
G2R-1-S 24VDC (S) |
G2R-2-S DC24 |
G2R-2-S DC5 |
G2R-2-SD 24VDC (S) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kontaktkonfiguration | Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC) (A) | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennspannung Spule (AC) (V) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Klassifizierung | Betriebs-Kontrollleuchte | Montage obere Gehäusewand | Kontaktmechanismus | Schutzart | Werkstoff des Kontaktes | Schutzart | Schaltverhalten des Antriebs | Antrieb, Polung | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung DC (V) | Werkstoff des Kontakteinsatzes | Werkstoff der Kontaktbeschichtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.13 € | 100 | 3 Arbeitstage | 1c | 10 | - | 240 | 29 | 13 | 35,5 | - | NA | - | Einfach | - | - | Sonstige | Monostabil | Ungepolt | 216 - 264 | 216 - 264 | - | - | - | ||
6.78 € | 100 | 3 Arbeitstage | 1c | 10 | - | 24 | 29 | 13 | 35,5 | - | NA | - | Einfach | - | - | Sonstige | Monostabil | Ungepolt | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | - | - | - | ||
6.45 € | 10 | 3 Arbeitstage | 1c | 10 | 24 | - | 29 | 13 | 35,5 | - | NA | - | Einfach | - | - | Sonstige | Monostabil | Ungepolt | - | - | 21,6 - 26,4 | - | - | ||
5.91 € | 2 | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | 24 | - | 28 | 13 | 29 | Standardausführung | NA | × | Einfach | Geschlossene Ausführung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | 5 | 5 | - | 28 | 13 | 29 | Standardausführung | NA | × | Einfach | Geschlossene Ausführung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15.18 € | 100 | 3 Arbeitstage | 2c | 5 | 24 | - | 29 | 13 | 35,5 | - | NA | - | Einfach | - | - | Sonstige | Monostabil | Gepolt | - | - | 21,6 - 26,4 | - | - |