Allzweckrelais, optionale Produkte: Sockel (Teilenummern)

Allzweckrelais, optionale Produkte: Sockel
  • Mengenrabatt
Common use optional products for relays: square sockets, round sockets

[Features]
· Square sockets and round sockets are available in front connection and back connection type.
· Finger protection type also available.
· Retention brackets, crossover bar for model PYF also available.
· Non-screw series added.

(i)Hinweis

  • The picture is of a typical product.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PY14-02 FOR MY
PY14QN2 FOR MY
PY14QN2-Y1 FOR MY
PY14QN FOR MY
PY14QN-Y1 FOR MY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Relaispole Befestigungsart Verkabelungsverfahren Buchsenausführung Anzahl der Steckstifte Sicherheitsstandards Nennstrom
(A)
Fingerschutzstruktur Kompatible Relais-Serie (Omron) Buchsen für Näherungssensoren – Kompatible Serie Buchse für Geräteebene – Kompatible Serie Kompatible Buchsen für Zeitmesser Kompatible Buchse für Zähler Kompatible Buchsen für Temperaturregler Kompatible Buchsen für Signalwandler Kompatible Buchsen für Geräteschutzvorrichtungen Kompatible Buchsen für HV-Leistungsempfänger Kompatible Buchsen für Melder Hinweis

2.07 €

3 Verfügbar 6 Arbeitstage [Sonstige] 2,4Rückseitige Verbindung[Sonstige] Für LeiterplattenQuadratische Buchse14UL / CSA-×MY----------

5.66 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage [Sonstige] 2,4Rückseitige Verbindung[Sonstige] UmwickelungQuadratische Buchse14--×MY----------

7.70 €

2 6 Arbeitstage [Sonstige] 2,4Rückseitige Verbindung[Sonstige] UmwickelungQuadratische Buchse14--×MY----------

5.66 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage [Sonstige] 2,4Rückseitige Verbindung[Sonstige] UmwickelungQuadratische Buchse14--×MY----------

7.70 €

2 6 Arbeitstage [Sonstige] 2,4Rückseitige Verbindung[Sonstige] UmwickelungQuadratische Buchse14--×MY----------

Loading...

  1. 1

Technischer Support