Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PTF14A-W
Teilenummer
|
---|
PTF14A-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Relaispole | Befestigungsart | Verkabelungsverfahren | Buchsenausführung | Anzahl der Steckstifte | Sicherheitsstandards | Nennstrom (A) | Fingerschutzstruktur | Kompatible Relais-Serie (Omron) | Buchsen für Näherungssensoren – Kompatible Serie | Buchse für Geräteebene – Kompatible Serie | Kompatible Buchsen für Zeitmesser | Kompatible Buchse für Zähler | Kompatible Buchsen für Temperaturregler | Kompatible Buchsen für Signalwandler | Kompatible Buchsen für Geräteschutzvorrichtungen | Kompatible Buchsen für HV-Leistungsempfänger | Kompatible Buchsen für Melder | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | Flächenverbindung | [Sonstige] Verschraubung | Quadratische Buchse | 14 | UL | 10 | × | G7K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Allzweckrelais, optionale Produkte: Sockel, die Teilenummer ist PTF14A-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PTF14A-W.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verkabelungsverfahren
Anzahl der Relaispole
Befestigungsart
Buchsenausführung
Anzahl der Steckstifte
Sicherheitsstandards
Nennstrom(A)
Fingerschutzstruktur
Kompatible Relais-Serie (Omron)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
8PFA |
8PFA-W |
8PFA1 |
PY08 FOR MY |
PY08-0 FOR MY |
PY08-02 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Relaispole | Befestigungsart | Verkabelungsverfahren | Buchsenausführung | Anzahl der Steckstifte | Sicherheitsstandards | Nennstrom (A) | Fingerschutzstruktur | Kompatible Relais-Serie (Omron) | Buchsen für Näherungssensoren – Kompatible Serie | Buchse für Geräteebene – Kompatible Serie | Kompatible Buchsen für Zeitmesser | Kompatible Buchse für Zähler | Kompatible Buchsen für Temperaturregler | Kompatible Buchsen für Signalwandler | Kompatible Buchsen für Geräteschutzvorrichtungen | Kompatible Buchsen für HV-Leistungsempfänger | Kompatible Buchsen für Melder | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | Flächenverbindung | [Sonstige] Verschraubung | Rundbuchse | 8 | UL / CSA | 10 | × | MM | - | 61F | - | - | - | K3FK | - | - | - | - | |
10.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Flächenverbindung | [Sonstige] Verschraubung | Rundbuchse | 8 | - | 10 | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | Flächenverbindung | [Sonstige] Verschraubung | Rundbuchse | 8 | UL | 10 | × | G4Q | - | 61F | RD2P | - | - | - | K2CU/SAO/SDV/SE | AGF | - | - | ||
1.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | Rückseitige Verbindung | Verlötung | Quadratische Buchse | 8 | UL / CSA | - | × | MY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.54 € | 4 | 6 Arbeitstage | - | Rückseitige Verbindung | [Sonstige] Für Leiterplatten | Quadratische Buchse | 8 | UL | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.37 € | 4 | 7 Arbeitstage | 2 | Rückseitige Verbindung | [Sonstige] Für Leiterplatten | Quadratische Buchse | 8 | UL / CSA | 7 | × | MY, G3F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |