Lüftungsschlitz mit U-förmiger Haube

Lüftungsschlitz mit U-förmiger Haube
  • Sonderpreis
This is a louver which includes a U-shaped hood which prevents the entry of rain water.

[Features]
· A stainless steel outer wall vent for supplying natural ventilation.
· There are 2 types of designs, one with a round hood and one with a U-shaped hood.
· Different models with or without an insect screen and water guard can be selected based on the intended application.
· Material properties include the use of highly corrosion-resistant SUS 304.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UK-UGEN100SJ-MA

Teilenummer
UK-UGEN100SJ-MA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

20.32 €

8.33 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe(φ) 100 Wasserschutzvorrichtung Verfügbar Insektenfilter Verfügbar
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

Sie befinden sich auf der Seite für Lüftungsschlitz mit U-förmiger Haube, die Teilenummer ist UK-UGEN100SJ-MA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UK-UGEN100SJ-MA.

Technischer Support