Einklipprahmen (Sugo Waku) für Schalter / Steckdose【10 Stk. pro Packung】

Einklipprahmen (Sugo Waku) für Schalter / Steckdose
[Features]
• Low-cost.
• Economical, thanks to a construction method that does not use a box.
• Easy to install. The arm part can be temporarily fixed and will not fall down the back.
• Easy installation just by embedding in.
• Easy installation just by embedding. Clip-in Frame for Switch/Outlet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JRW-1

Teilenummer
JRW-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

9.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Verbindungen(Serie) 1 Öffnungsabmessungen (Breite x Höhe)(mm) 54x95 Werkstoff PVC
Farbe Grau

Sie befinden sich auf der Seite für Einklipprahmen (Sugo Waku) für Schalter / Steckdose, die Teilenummer ist JRW-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JRW-1.

Technischer Support