Wandkasten mit Abdeckung (vertikal)

Wandkasten mit Abdeckung (vertikal)
Plastic box with a waterproof structure for superior impact and weather resistance.

[Features]
· The roof door can be separated from the main body (excluding WB-5AJ).
· Roof door only orders also accepted.
· Roof is removable from the top of the body (excluding WB-4AL type 5A model).
· After execution, it can be removed from and installed on the roof.
· The wood substrate can be detached from the front surface (excluding WB-4AL type 5A model).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WB-1ADG
WB-1AG
WB-1AJ
WB-1ALB
WB-1AM
WB-1AT
WB-2ADG
WB-2AG
WB-2AJ
WB-2ALB
WB-2AM
WB-2AT
WB-3ADG
WB-3AG
WB-3AJ
WB-3ALB
WB-3AM
WB-3AT
WB-4AJ
WB-4ALJ
WB-5AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Farbe

15.48 €

1 7 Arbeitstage 160256130Dunkelgrau

15.48 €

1 6 Arbeitstage 160256130Grau

15.48 €

1 6 Arbeitstage 160256130Beige

15.48 €

1 7 Arbeitstage 160256130Hellbraun

15.48 €

1 6 Arbeitstage 160256130Milchweiß

15.48 €

1 7 Arbeitstage 160256130Schokolade

23.78 €

1 7 Arbeitstage 196295150Dunkelgrau

23.78 €

1 6 Arbeitstage 196295150Grau

23.78 €

1 6 Arbeitstage 196295150Beige

23.78 €

1 6 Arbeitstage 196295150Hellbraun

23.78 €

1 8 Arbeitstage 196295150Milchweiß

23.78 €

1 6 Arbeitstage 196295150Schokolade

34.45 €

1 6 Arbeitstage 235377180Dunkelgrau

34.45 €

1 6 Arbeitstage 235377180Grau

34.45 €

1 6 Arbeitstage 235377180Beige

34.45 €

1 6 Arbeitstage 235377180Hellbraun

34.45 €

1 14 Arbeitstage 235377180Milchweiß

34.45 €

1 6 Arbeitstage 235377180Schokolade

61.55 €

1 6 Arbeitstage 265430195Beige

91.80 €

1 8 Arbeitstage 335517210Beige

140.37 €

1 6 Arbeitstage 418571210Beige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Zwischenplatte Leiterplatte, Holz Weitere Standards IPX3

Technischer Support