Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H3CR-A-301 100-240AC/100-125DC
Teilenummer
|
---|
H3CR-A-301 100-240AC/100-125DC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Zeitangaben (s) | Ausgabemethode | Nennversorgungsspannung (V) | Zeitbereiche = N | Kontaktkonfiguration | Anschlussform | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer | Nennstrom (A) | Geeignet als Fernbedienung | Funktion ausschaltwischend | Funktion rückfallverzögert | Fernbedienung möglich | Mit Halbleiterausgang | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit | Mit Stecksockel | Funktion Impulsformend | Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit | Funktion einschaltwischend | Funktion ansprechverzögert | Geeignet für Hutschienenmontage | Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel | Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel | Geeignet für Frontmontage | Funktion Stern/Dreieck | Aufsteckbar auf Schütz | Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 0,1 - 2160000 | Relais | AC100-240/DC100-125 | - | - | - | Steckanschluss | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | wahr | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch |
Loading...
Anzeigemethode | Analog | Versorgungsspannung | AC/DC | Repräsentativer Standard | CE / UL / CCC / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 48 | Breite(mm) | 48 | Tiefe(mm) | 68 |
Sie befinden sich auf der Seite für Multifunktionszeitrelais [H3CR-A], die Teilenummer ist H3CR-A-301 100-240AC/100-125DC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H3CR-A-301 100-240AC/100-125DC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zeitbereiche = N
Kontaktkonfiguration
Anschlussform
Zeitangaben(s)
Ausgabemethode
Nennversorgungsspannung(V)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer
Nennstrom(A)
Geeignet als Fernbedienung
Funktion ausschaltwischend
Funktion rückfallverzögert
Fernbedienung möglich
Mit Halbleiterausgang
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit
Mit Stecksockel
Funktion Impulsformend
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit
Funktion einschaltwischend
Funktion ansprechverzögert
Geeignet für Hutschienenmontage
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel
Geeignet für Frontmontage
Funktion Stern/Dreieck
Aufsteckbar auf Schütz
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
H3CR-A 100-240VAC/100-125VDC |
H3CR-A AC100-240/DC100-125 |
H3CR-A AC24-48/DC12-48 |
H3CR-A-301 AC100-240/DC100-125 |
H3CR-A-301 AC24-48/DC12-48 |
H3CR-A-302 DC24 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Zeitangaben (s) | Ausgabemethode | Nennversorgungsspannung (V) | Zeitbereiche = N | Kontaktkonfiguration | Anschlussform | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer | Nennstrom (A) | Geeignet als Fernbedienung | Funktion ausschaltwischend | Funktion rückfallverzögert | Fernbedienung möglich | Mit Halbleiterausgang | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit | Mit Stecksockel | Funktion Impulsformend | Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit | Funktion einschaltwischend | Funktion ansprechverzögert | Geeignet für Hutschienenmontage | Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel | Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel | Geeignet für Frontmontage | Funktion Stern/Dreieck | Aufsteckbar auf Schütz | Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 0,05 - 1080000 | Relais | AC100-240/DC100-125 | - | - | - | Steckanschluss | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | wahr | falsch | wahr | falsch | falsch | wahr | ||
59.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Timer | 0,05 s - 300 h | Relais | AC100-240/DC100-125 | 18-Bereich | Zeitlimit 2c | Einsteckklemme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
94.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Timer | 0,05 s - 300 h | Relais | AC24-48/DC12-48 | 18-Bereich | Zeitlimit 2c | Einsteckklemme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Timer | 0,1 s - 600 h | Relais | AC100-240/DC100-125 | 18-Bereich | Zeitlimit 2c | Einsteckklemme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
127.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 0,1 - 2160000 | Relais | AC24-48/DC12-48 | - | - | - | Steckanschluss | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | wahr | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | ||
59.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Timer | 0,05 s - 300 h | Relais | DC24 | 24-Bereich | Zeitlimit 2c | Einsteckklemme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |