Serie CN-6-J / P (Teilenummern)

Serie CN-6-J / P
  • Mengenrabatt
This is the product where CN-6-P and CN-6-J of the CN-6 series are a set. Available in red and black. Made in Japan, to give you reliability and security.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CN-6-B

Teilenummer
CN-6-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial Initialen Stecker-Baureihe A B C A· B· C CN
Nennstrom(A) 1 Nennspannung(V) 12 VDC Verdrahtungsverfahren Lötmittel
Kappenfarbe Schwarz Prüfspannung(V) AC500 (1 Minute) Isolationswiderstand 500 V DC, 100 MΩ oder mehr
Werkstoff Kappe: P.V.C. Hauptisoliermaterial (Stecker) Phenol-Laminat Hauptisoliermaterial (Steckhülse) Phenol-Laminat, Polyacetal
Metallhalterungen. Anschlussklemme Lötanschlussklemme

Sie befinden sich auf der Seite für Serie CN-6-J / P, die Teilenummer ist CN-6-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CN-6-B.

Technischer Support