Kleiner Drucktaster, A3A (Teilenummern)

Kleiner Drucktaster, A3A
  • Mengenrabatt
[Features]
· A high-capacity compact push button switch.
· Can be used as a power supply switch that requires high-capacity shutdown.
· Can handle switching from very small loads (minimum applicable load: DC5V1mA) to high loads.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A3AA-90K1-00EG

Teilenummer
A3AA-90K1-00EG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Form des Bedienelements Anschlussform Mounting Hole Betätigungsfunktion Farbe des Bedienelements Maße Bedienelement (vertikal)
(mm)
Maße Bedienelement (horizontal)
(mm)
Getrennter Beleuchtungsteil Ausführung mit Lichtquelle LED-Strombegrenzungswiderstand

8.22 €

1 6 Arbeitstage -Beleuchteter DrucktasterQuadratischLötklemme[Sonstige] □11,5TasterGrün8.98.9EinteiligLEDExterne Befestigung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Card included N/A Kontaktkonfiguration 1a Schutzfunktion N/A
Sicherheitsstandards UL / CSA Plattentiefe(mm) 21.5 Schaltleistung, AC-Widerstandslast 1 125 V AC/6 A
Schaltleistung, AC-Widerstandslast 2 250 V AC/2 A Schaltleistung, DC-Widerstandslast 1 30 V DC/4 A

Sie befinden sich auf der Seite für Kleiner Drucktaster, A3A, die Teilenummer ist A3AA-90K1-00EG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A3AA-90K1-00EG.

Produktvarianten

Teilenummer
A3AA-90K1-00A
A3AA-90K1-00ER
A3AA-90K1-00EY
A3AA-90K1-00G
A3AA-90K1-00L
A3AA-90K1-00R
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Form des Bedienelements Anschlussform Mounting Hole Betätigungsfunktion Farbe des Bedienelements Maße Bedienelement (vertikal)
(mm)
Maße Bedienelement (horizontal)
(mm)
Getrennter Beleuchtungsteil Ausführung mit Lichtquelle LED-Strombegrenzungswiderstand

3.94 €

1 6 Arbeitstage -Unbeleuchteter DrucktasterQuadratischLötklemme[Sonstige] □11,5TasterBlau8.98.9-Unbeleuchtet-

8.22 €

1 6 Arbeitstage -Beleuchteter DrucktasterQuadratischLötklemme[Sonstige] □11,5TasterRot8.98.9EinteiligLEDExterne Befestigung

8.22 €

1 6 Arbeitstage -Beleuchteter DrucktasterQuadratischLötklemme[Sonstige] □11,5TasterGelb8.98.9EinteiligLEDExterne Befestigung

4.95 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage -Unbeleuchteter DrucktasterQuadratischLötklemme[Sonstige] □11,5TasterGrün8.98.9-Unbeleuchtet-

4.95 €

3 Verfügbar 6 Arbeitstage -Unbeleuchteter DrucktasterQuadratischLötklemme[Sonstige] □11,5Taster[Sonstige] Hellgrau8.98.9-Unbeleuchtet-

4.95 €

2 6 Arbeitstage -Unbeleuchteter DrucktasterQuadratischLötklemme[Sonstige] □11,5TasterRot8.98.9-Unbeleuchtet-

Technischer Support