Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A3AA-90K1-00EY
Teilenummer
|
---|
A3AA-90K1-00EY |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Form des Bedienelements | Anschlussform | Mounting Hole | Betätigungsfunktion | Farbe des Bedienelements | Maße Bedienelement (vertikal) (mm) | Maße Bedienelement (horizontal) (mm) | Getrennter Beleuchtungsteil | Ausführung mit Lichtquelle | LED-Strombegrenzungswiderstand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Beleuchteter Drucktaster | Quadratisch | Lötklemme | [Sonstige] □11,5 | Taster | Gelb | 8.9 | 8.9 | Einteilig | LED | Externe Befestigung |
Loading...
Card included | N/A | Kontaktkonfiguration | 1a | Schutzfunktion | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Sicherheitsstandards | UL / CSA | Plattentiefe(mm) | 21.5 | Schaltleistung, AC-Widerstandslast 1 | 125 V AC/6 A |
Schaltleistung, AC-Widerstandslast 2 | 250 V AC/2 A | Schaltleistung, DC-Widerstandslast 1 | 30 V DC/4 A |
Sie befinden sich auf der Seite für Kleiner Drucktaster, A3A, die Teilenummer ist A3AA-90K1-00EY.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A3AA-90K1-00EY.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mounting Hole
Ausführung
Form des Bedienelements
Anschlussform
Betätigungsfunktion
Farbe des Bedienelements
Maße Bedienelement (vertikal)(mm)
Maße Bedienelement (horizontal)(mm)
Getrennter Beleuchtungsteil
Ausführung mit Lichtquelle
LED-Strombegrenzungswiderstand
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
A3AA-90K1-00A |
A3AA-90K1-00EG |
A3AA-90K1-00ER |
A3AA-90K1-00G |
A3AA-90K1-00L |
A3AA-90K1-00R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Form des Bedienelements | Anschlussform | Mounting Hole | Betätigungsfunktion | Farbe des Bedienelements | Maße Bedienelement (vertikal) (mm) | Maße Bedienelement (horizontal) (mm) | Getrennter Beleuchtungsteil | Ausführung mit Lichtquelle | LED-Strombegrenzungswiderstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Unbeleuchteter Drucktaster | Quadratisch | Lötklemme | [Sonstige] □11,5 | Taster | Blau | 8.9 | 8.9 | - | Unbeleuchtet | - | ||
8.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Beleuchteter Drucktaster | Quadratisch | Lötklemme | [Sonstige] □11,5 | Taster | Grün | 8.9 | 8.9 | Einteilig | LED | Externe Befestigung | ||
8.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Beleuchteter Drucktaster | Quadratisch | Lötklemme | [Sonstige] □11,5 | Taster | Rot | 8.9 | 8.9 | Einteilig | LED | Externe Befestigung | ||
4.95 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Unbeleuchteter Drucktaster | Quadratisch | Lötklemme | [Sonstige] □11,5 | Taster | Grün | 8.9 | 8.9 | - | Unbeleuchtet | - | |
4.95 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Unbeleuchteter Drucktaster | Quadratisch | Lötklemme | [Sonstige] □11,5 | Taster | [Sonstige] Hellgrau | 8.9 | 8.9 | - | Unbeleuchtet | - | |
4.95 € | 2 | 6 Arbeitstage | - | Unbeleuchteter Drucktaster | Quadratisch | Lötklemme | [Sonstige] □11,5 | Taster | Rot | 8.9 | 8.9 | - | Unbeleuchtet | - |