Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R87T-A3A07H |
R87T-A6A07H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Größe | Dicke | Eingangsspannung | Eigenschaften | Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 50 Hz) (m3/min) | Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 60 Hz) (m3/min) | Volumen (AC-Eingangsspannung, 50 Hz) (dB) | Volumen (AC-Eingangsspannung, 60 Hz) (dB) | Max. statischer Druck (AC-Eingangsspannung, 50 Hz) (Pa) | Max. statischer Druck (AC-Eingangsspannung, 60 Hz) (Pa) | Stromquelle, abnehmbare Klemme | Lüfterdrehzahl | Federmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Ø150 | 55 mm | [Sonstige] 115 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 5 | 5.8 | 52 | 56 | 118 | 88 | Anschlussleitungstyp | Hohe Drehzahl | Metall | |
348.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Ø150 | 55 mm | [Sonstige] 230 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 5 | 5.8 | 52 | 56 | 118 | 88 | Anschlussleitungstyp | Hohe Drehzahl | Metall |
Loading...
Ausführung | AC-Axiallüfter | Sensorausgang | N/A | Repräsentativer Standard | PSE / CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Rahmenmaterial | Aluminiumdruckguss | Verbrennungsschutz-Modus | Impedanschutz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
Eingangsspannung
Eigenschaften
Dicke
Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 50 Hz)(m3/min)
Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 60 Hz)(m3/min)
Volumen (AC-Eingangsspannung, 50 Hz)(dB)
Volumen (AC-Eingangsspannung, 60 Hz)(dB)
Max. statischer Druck (AC-Eingangsspannung, 50 Hz)(Pa)
Max. statischer Druck (AC-Eingangsspannung, 60 Hz)(Pa)
Stromquelle, abnehmbare Klemme
Lüfterdrehzahl
Federmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften