Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R87F-A4A15LP
Teilenummer
|
---|
R87F-A4A15LP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Größe | Dicke | Eingangsspannung | Eigenschaften | Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 50 Hz) (m3/min) | Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 60 Hz) (m3/min) | Volumen (AC-Eingangsspannung, 50 Hz) (dB) | Volumen (AC-Eingangsspannung, 60 Hz) (dB) | Max. statischer Druck (AC-Eingangsspannung, 50 Hz) (Pa) | Max. statischer Druck (AC-Eingangsspannung, 60 Hz) (Pa) | Stromquelle, abnehmbare Klemme | Lüfterdrehzahl | Federmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 120x120 | 38 mm | 200 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 2.0 | 2.1 | 36 | 38 | 44.1 | 44.1 | Klemmentyp | Niedrige Drehzahl | Kunststoff |
Loading...
Ausführung | AC-Axiallüfter | Sensorausgang | N/A | Repräsentativer Standard | PSE / CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Rahmenmaterial | Aluminiumdruckguss | Verbrennungsschutz-Modus | Impedanschutz |
Sie befinden sich auf der Seite für AC-Lüfter mit axialer Luftströmung, R87F / R87T, die Teilenummer ist R87F-A4A15LP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R87F-A4A15LP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Größe
Dicke
Eingangsspannung
Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 50 Hz)(m3/min)
Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 60 Hz)(m3/min)
Volumen (AC-Eingangsspannung, 50 Hz)(dB)
Volumen (AC-Eingangsspannung, 60 Hz)(dB)
Max. statischer Druck (AC-Eingangsspannung, 50 Hz)(Pa)
Max. statischer Druck (AC-Eingangsspannung, 60 Hz)(Pa)
Stromquelle, abnehmbare Klemme
Lüfterdrehzahl
Federmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R87F-A1A83H |
R87F-A1A83L |
R87F-A1A85HP |
R87F-A4A83H |
R87F-A4A83L |
R87F-A4A85LP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Größe | Dicke | Eingangsspannung | Eigenschaften | Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 50 Hz) (m3/min) | Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 60 Hz) (m3/min) | Volumen (AC-Eingangsspannung, 50 Hz) (dB) | Volumen (AC-Eingangsspannung, 60 Hz) (dB) | Max. statischer Druck (AC-Eingangsspannung, 50 Hz) (Pa) | Max. statischer Druck (AC-Eingangsspannung, 60 Hz) (Pa) | Stromquelle, abnehmbare Klemme | Lüfterdrehzahl | Federmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 80x80 | 25 mm | 100 V AC | Langlebig / Leise / Standard (Universal) | 0.6 | 0.7 | 32 | 36 | 39.2 | 53.9 | Anschlussleitungstyp | Hohe Drehzahl | Kunststoff | |
32.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 80x80 | 25 mm | 100 V AC | Langlebig / Leise / Standard (Universal) | 0.4 | 0.5 | 28 | 30 | 19.5 | 23.5 | Anschlussleitungstyp | Niedrige Drehzahl | Kunststoff | |
32.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 80x80 | 38 mm | 100 V AC | Langlebig / Leise / Standard (Universal) | 0.8 | 0.9 | 32 | 36 | 42.1 | 58.8 | Klemmentyp | Hohe Drehzahl | Kunststoff | |
63.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 80x80 | 25 mm | 200 V AC | Langlebig / Leise / Standard (Universal) | 0.6 | 0.7 | 32 | 36 | 39.2 | 53.9 | Anschlussleitungstyp | Hohe Drehzahl | Kunststoff | ||
32.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 80x80 | 25 mm | 200 V AC | Langlebig / Leise / Standard (Universal) | 0.4 | 0.5 | 28 | 30 | 19.5 | 23.5 | Anschlussleitungstyp | Niedrige Drehzahl | Kunststoff | |
32.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 80x80 | 38 mm | 200 V AC | Langlebig / Leise / Standard (Universal) | 0.6 | 0.7 | 26 | 29 | 25.0 | 32.0 | Klemmentyp | Niedrige Drehzahl | Kunststoff |