Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XM3C-2522
Teilenummer
|
---|
XM3C-2522 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Nennstrom (max.) (A) | Nennspannung (V) | Connection direction | Eigenschaften | Platinen-Anbaumethode | Kontaktbeschichtung | Anschlussklemmenbeschichtung | Befestigungsschraube | Sicherung von Werkzeugzubehör | Ausführung | Passender Draht | Metallhalterung zur Erdung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Stecker (Stecker) | 25 | Kabelanschluss | 5 | AC 300 | Winkel | Abschirmungs-Steckverbinder für EMI-Messungen | - | Vergoldet | Zinnbeschichtung | - | NA | D-Sub-Steckverbinder | - | Ohne Erdungshalterung |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Connector series initials | V / W / X |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für D-Sub-Steckverbinder – XM2 / XM3, die Teilenummer ist XM3C-2522.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XM3C-2522.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Platinen-Anbaumethode
Befestigungsschraube
Passender Draht
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Nennstrom (max.)(A)
Nennspannung(V)
Connection direction
Eigenschaften
Kontaktbeschichtung
Anschlussklemmenbeschichtung
Sicherung von Werkzeugzubehör
Ausführung
Metallhalterung zur Erdung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
XM2S-1511 |
XM2S-1513 |
XM2S-2511 |
XM3C-2522-111 |
XM3D-0921 |
XM3D-1521 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Nennstrom (max.) (A) | Nennspannung (V) | Connection direction | Eigenschaften | Platinen-Anbaumethode | Kontaktbeschichtung | Anschlussklemmenbeschichtung | Befestigungsschraube | Sicherung von Werkzeugzubehör | Ausführung | Passender Draht | Metallhalterung zur Erdung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 15 | - | - | - | - | Haube, gerade | - | - | - | - | - | D-Sub Steckverbinder-Montagehaube | - | Ohne Erdungshalterung | |
6.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 15 | - | - | - | - | Haube, gerade | - | - | - | - | - | D-Sub Steckverbinder-Montagehaube | - | Ohne Erdungshalterung | |
6.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 25 | - | - | - | - | Haube, gerade | - | - | - | - | - | D-Sub Steckverbinder-Montagehaube | - | Ohne Erdungshalterung | |
10.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Stecker (Stecker) | 25 | Kabelanschluss | 5 | AC 300 | Winkel | Abschirmungs-Steckverbinder für EMI-Messungen | - | Vergoldet | Zinnbeschichtung | M2,6 x 0,45 | Verfügbar | D-Sub-Steckverbinder | - | Gewindebohrung-Erdungshalterung | ||
4.83 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 9 | Kabelanschluss | 5 | AC 300 | Gerade | Abschirmungs-Steckverbinder für EMI-Messungen | - | Vergoldet | Zinnbeschichtung | - | NA | D-Sub-Steckverbinder | AWG28 bis 22 | Ohne Erdungshalterung | |
6.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 15 | Kabelanschluss | 5 | AC 300 | Gerade | Abschirmungs-Steckverbinder für EMI-Messungen | - | Vergoldet | Zinnbeschichtung | - | NA | D-Sub-Steckverbinder | AWG28 bis 22 | Ohne Erdungshalterung |