Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XM3C-1522-502
Teilenummer
|
---|
XM3C-1522-502 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Nennstrom (max.) (A) | Nennspannung (V) | Connection direction | Eigenschaften | Platinen-Anbaumethode | Kontaktbeschichtung | Anschlussklemmenbeschichtung | Befestigungsschraube | Sicherung von Werkzeugzubehör | Ausführung | Passender Draht | Metallhalterung zur Erdung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Stecker (Stecker) | 15 | Kabelanschluss | 5 | AC 300 | Winkel | Abschirmungs-Steckverbinder für EMI-Messungen | - | Vergoldet | Zinnbeschichtung | - | NA | D-Sub-Steckverbinder | - | Sicherungsstift-Erdungshalterung |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Connector series initials | V / W / X |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Platinen-Anbaumethode
Befestigungsschraube
Passender Draht
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Nennstrom (max.)(A)
Nennspannung(V)
Connection direction
Eigenschaften
Kontaktbeschichtung
Anschlussklemmenbeschichtung
Sicherung von Werkzeugzubehör
Ausführung
Metallhalterung zur Erdung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften