Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XM2E-0940-502L |
XM2E-1540-112L |
XM2F-1540-132L |
XM3B-2542-132L |
XM4L-1541-132 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Connection direction | Befestigungsschraube | Sicherung von Werkzeugzubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Stecker (Stecker) | 9 | Gerade | - | NA | ||
9.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Stecker (Stecker) | 15 | Gerade | M2,6 x 0,45 | Verfügbar | |
6.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Buchse (Buchse) | 15 | Gerade | #4-40UNC | Verfügbar | ||
6.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 25 | Winkel | #4-40UNC | Verfügbar | ||
6.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Buchse (Buchse) | 15 | Gerade | #4-40UNC | Verfügbar |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Connector series initials | V / W / X | Application | Für PCB |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom (max.)(A) | 3 | Nennspannung(V) | AC 300 | Eigenschaften | Abschirmungs-Steckverbinder für EMI-Messungen |
Platinen-Anbaumethode | Platinen-Lochbestückung | Kontaktbeschichtung | Vergoldet | Anschlussklemmenbeschichtung | Goldbeschichtung |
Ausführung | Bleifreie Produkte |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Connection direction
Befestigungsschraube
Sicherung von Werkzeugzubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften