Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XR2P-1041
Teilenummer
|
---|
XR2P-1041 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steckerform | Initialen Stecker-Baureihe | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Anwendung | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Schutzfunktion (umweltbeständig) | Repräsentativer Standard | Ausführung | Platinen-Anbaumethode | Prüfspannung (1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) | Kontaktteilbeschichtung | Klemmenteilbeschichtung | Anschlussform | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Quadratisch | G / H / I | Stecker (Stecker) | 10 | Für PCB | 1 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | - | - | Platinen-Lochbestückung | 1000 V AC | Nickelbasis, Goldbeschichtung | Nickelbasis, Goldbeschichtung | DIP gerade | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für IC-Buchse – XR2, die Teilenummer ist XR2P-1041.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XR2P-1041.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Repräsentativer Standard
Ausführung
Steckerform
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Adern
Anwendung
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verdrahtungsverfahren
Anschlussrichtung
Schutzfunktion (umweltbeständig)
Platinen-Anbaumethode
Prüfspannung(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger)
Kontaktteilbeschichtung
Klemmenteilbeschichtung
Anschlussform
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
XR2A-1411-N |
XR2A-1421-N |
XR2A-1601-N |
XR2P-1641 |
XR2P-2041 |
XR2P-3241 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Steckerform | Initialen Stecker-Baureihe | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Anwendung | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Schutzfunktion (umweltbeständig) | Repräsentativer Standard | Ausführung | Platinen-Anbaumethode | Prüfspannung (1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) | Kontaktteilbeschichtung | Klemmenteilbeschichtung | Anschlussform | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Quadratisch | G / H / I | Stecker (Stecker) | 14 | Für PCB | 1 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Offene Rahmenausführung | Platinen-Lochbestückung | 1000 V AC | Nickelbasis, Goldbeschichtung 0,25 μm | Nickelbasis, Goldbeschichtung 0,25 μm | DIP | - | |
3.08 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Quadratisch | G / H / I | Stecker (Stecker) | 14 | Für PCB | 1 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Offene Rahmenausführung | Platinen-Lochbestückung | 1000 V AC | Nickelbasis, Goldbeschichtung (Flash) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (Flash) | DIP | - | |
3.69 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Quadratisch | G / H / I | Stecker (Stecker) | 16 | Für PCB | 1 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Offene Rahmenausführung | Platinen-Lochbestückung | 1000 V AC | Nickelsubstrat, Goldbeschichtung 0,75 μm | Nickelsubstrat, Goldbeschichtung 0,75 μm | DIP | - | |
7.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Quadratisch | G / H / I | Stecker (Stecker) | 16 | Für PCB | 1 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | - | - | Platinen-Lochbestückung | 1000 V AC | Nickelbasis, Goldbeschichtung | Nickelbasis, Goldbeschichtung | DIP gerade | - | |
10.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Quadratisch | G / H / I | Stecker (Stecker) | 20 | Für PCB | 1 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | - | - | Platinen-Lochbestückung | 1000 V AC | Nickelbasis, Goldbeschichtung | Nickelbasis, Goldbeschichtung | DIP gerade | - | |
11.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Quadratisch | G / H / I | Stecker (Stecker) | 32 | Für PCB | 1 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | - | - | Platinen-Lochbestückung | 1000 V AC | Nickelbasis, Goldbeschichtung | Nickelbasis, Goldbeschichtung | DIP gerade | - |