Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XR2A-4801-N
Teilenummer
|
---|
XR2A-4801-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steckerform | Initialen Stecker-Baureihe | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Anwendung | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Schutzfunktion (umweltbeständig) | Repräsentativer Standard | Ausführung | Platinen-Anbaumethode | Prüfspannung (1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) | Kontaktteilbeschichtung | Klemmenteilbeschichtung | Anschlussform | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Quadratisch | G / H / I | Stecker (Stecker) | 48 | Für PCB | 1 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Offene Rahmenausführung | Platinen-Lochbestückung | 1000 V AC | Nickelsubstrat, Goldbeschichtung 0,75 μm | Nickelsubstrat, Goldbeschichtung 0,75 μm | DIP | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für IC-Buchse – XR2, die Teilenummer ist XR2A-4801-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XR2A-4801-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckerform
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Adern
Anwendung
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verdrahtungsverfahren
Anschlussrichtung
Schutzfunktion (umweltbeständig)
Repräsentativer Standard
Ausführung
Platinen-Anbaumethode
Prüfspannung(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger)
Kontaktteilbeschichtung
Klemmenteilbeschichtung
Anschlussform
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
XR2A-1411-N |
XR2A-1421-N |
XR2A-1601-N |
XR2A-6401-N |
XR2B-1601-N |
XR2B-1611-N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Steckerform | Initialen Stecker-Baureihe | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Anwendung | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Schutzfunktion (umweltbeständig) | Repräsentativer Standard | Ausführung | Platinen-Anbaumethode | Prüfspannung (1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) | Kontaktteilbeschichtung | Klemmenteilbeschichtung | Anschlussform | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Quadratisch | G / H / I | Stecker (Stecker) | 14 | Für PCB | 1 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Offene Rahmenausführung | Platinen-Lochbestückung | 1000 V AC | Nickelbasis, Goldbeschichtung 0,25 μm | Nickelbasis, Goldbeschichtung 0,25 μm | DIP | - | |
3.08 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Quadratisch | G / H / I | Stecker (Stecker) | 14 | Für PCB | 1 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Offene Rahmenausführung | Platinen-Lochbestückung | 1000 V AC | Nickelbasis, Goldbeschichtung (Flash) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (Flash) | DIP | - | |
3.69 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Quadratisch | G / H / I | Stecker (Stecker) | 16 | Für PCB | 1 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Offene Rahmenausführung | Platinen-Lochbestückung | 1000 V AC | Nickelsubstrat, Goldbeschichtung 0,75 μm | Nickelsubstrat, Goldbeschichtung 0,75 μm | DIP | - | |
8.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Quadratisch | G / H / I | Stecker (Stecker) | 64 | Für PCB | 1 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Offene Rahmenausführung | Platinen-Lochbestückung | 1000 V AC | Nickelsubstrat, Goldbeschichtung 0,75 μm | Nickelsubstrat, Goldbeschichtung 0,75 μm | DIP | - | |
4.20 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Quadratisch | G / H / I | Stecker (Stecker) | 16 | Für PCB | 1 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Geschlossene Ausführung | Platinen-Lochbestückung | 1000 V AC | Nickelsubstrat, Goldbeschichtung 0,75 μm | Nickelsubstrat, Goldbeschichtung 0,75 μm | DIP | - | |
4.00 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Quadratisch | G / H / I | Stecker (Stecker) | 16 | Für PCB | 1 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Geschlossene Ausführung | Platinen-Lochbestückung | 1000 V AC | Nickelbasis, Goldbeschichtung 0,25 μm | Nickelbasis, Goldbeschichtung 0,25 μm | DIP | - |