Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XR2A-2477-N
Teilenummer
|
---|
XR2A-2477-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steckerform | Initialen Stecker-Baureihe | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Anwendung | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Schutzfunktion (umweltbeständig) | Repräsentativer Standard | Ausführung | Platinen-Anbaumethode | Prüfspannung (1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) | Kontaktteilbeschichtung | Klemmenteilbeschichtung | Anschlussform | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Quadratisch | G / H / I | Stecker (Stecker) | 24 | Für PCB | 1 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Offene Rahmenausführung | Platinen-Lochbestückung | 1000 V AC | Nickelbasis, Goldbeschichtung (Flash) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (Flash) | DIP | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckerform
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Adern
Anwendung
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verdrahtungsverfahren
Anschlussrichtung
Schutzfunktion (umweltbeständig)
Repräsentativer Standard
Ausführung
Platinen-Anbaumethode
Prüfspannung(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger)
Kontaktteilbeschichtung
Klemmenteilbeschichtung
Anschlussform
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften