Anschlussklemmenblockkonverter für Klemmenblock mit 16 Kontakten und Schutzleiter (Typ e-CON) XW2N (Teilenummern)

Anschlussklemmenblockkonverter für Klemmenblock mit 16 Kontakten und Schutzleiter (Typ e-CON) XW2N
[Features]
· A conversion unit equipped with e-con, an industry standard connector.
· Easy wiring due to connector-type design for I/O.
· Connectors are easily connected (dedicated tools not required).
· Compatible with e-con from various manufacturers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XW2N-20G8-IN16

Teilenummer
XW2N-20G8-IN16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

61.58 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der oberen Kontakte MIL-Steckverbinder Art der Unterseitenkontakte Rundstecker Klassifizierung Anschlussklemmenblockkonverter
Anzahl der Eingänge/Ausgänge Eingang: 16 Punkte Anzahl der Steckverbinderpole (SPS-Seite) 20-polig Einbausteckverbinder-Format (SPS-Seite) XG4A-2031
Art des montierten Anschlusses (Eingangsseite) XN2D-4431 Nennstrom 1 0,5 A/Punkt Nennstrom 2 4 A/Schutzleiter
Nennspannung DC24V

Sie befinden sich auf der Seite für Anschlussklemmenblockkonverter für Klemmenblock mit 16 Kontakten und Schutzleiter (Typ e-CON) XW2N, die Teilenummer ist XW2N-20G8-IN16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XW2N-20G8-IN16.

Technischer Support