Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H3DK-M2 24-240VAC/DC
Teilenummer
|
---|
H3DK-M2 24-240VAC/DC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Zeitangaben (s) | Versorgungsspannung | Repräsentativer Standard | Höhe (mm) | Nennversorgungsspannung (V) | Zeitbereiche = N | Kontaktkonfiguration | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer | Geeignet als Fernbedienung | Funktion ausschaltwischend | Funktion rückfallverzögert | Fernbedienung möglich | Mit Halbleiterausgang | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit | Mit Stecksockel | Funktion Impulsformend | Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit | Funktion einschaltwischend | Funktion ansprechverzögert | Geeignet für Hutschienenmontage | Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel | Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel | Geeignet für Frontmontage | Funktion Stern/Dreieck | Aufsteckbar auf Schütz | Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 0,1 - 4 320.000 | AC/DC | CE / UL / CCC / CSA | 79 | AC/DC24-240 | - | - | Schraubanschluss | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | falsch | wahr | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | - | wahr | falsch | - | falsch | falsch | falsch |
Loading...
Anzeigemethode | Keine Anzeigefunktion | Befestigungsmethode | DIN-Schienenmontage | Ausgabemethode | Relais |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 22,5 | Tiefe(mm) | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zeitrelais mit mehreren Bereichen und Funktionen [H3DK-M/S], die Teilenummer ist H3DK-M2 24-240VAC/DC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H3DK-M2 24-240VAC/DC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Repräsentativer Standard
Zeitbereiche = N
Kontaktkonfiguration
Geeignet für Hutschienenmontage
Geeignet für Frontmontage
Zeitangaben(s)
Versorgungsspannung
Höhe(mm)
Nennversorgungsspannung(V)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer
Geeignet als Fernbedienung
Funktion ausschaltwischend
Funktion rückfallverzögert
Fernbedienung möglich
Mit Halbleiterausgang
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit
Mit Stecksockel
Funktion Impulsformend
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit
Funktion einschaltwischend
Funktion ansprechverzögert
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel
Funktion Stern/Dreieck
Aufsteckbar auf Schütz
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
H3DK-M1 24-240VAC/DC |
H3DK-M1 AC/DC24-240 |
H3DK-M1A DC12 |
H3DK-M2 AC/DC24-240 |
H3DK-M2A DC12 |
H3DK-S1 24-240VAC/DC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Zeitangaben (s) | Versorgungsspannung | Repräsentativer Standard | Höhe (mm) | Nennversorgungsspannung (V) | Zeitbereiche = N | Kontaktkonfiguration | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer | Geeignet als Fernbedienung | Funktion ausschaltwischend | Funktion rückfallverzögert | Fernbedienung möglich | Mit Halbleiterausgang | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit | Mit Stecksockel | Funktion Impulsformend | Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit | Funktion einschaltwischend | Funktion ansprechverzögert | Geeignet für Hutschienenmontage | Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel | Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel | Geeignet für Frontmontage | Funktion Stern/Dreieck | Aufsteckbar auf Schütz | Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 0,1 - 4 320.000 | AC/DC | CSA / CCC / UL / CE | 79 | AC/DC24-240 | - | - | Schraubanschluss | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | falsch | wahr | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | - | wahr | falsch | - | falsch | falsch | falsch | ||
79.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Timer | 0,1 s - 1.200 h | AC/DC | - | 89,4 | AC/DC24-240 | 8-Bereich | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
113.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 0,1 - 4 320.000 | Für Gleichstrom dediziert | CSA / CCC / UL / CE | 79 | DC12 | - | - | Schraubanschluss | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | falsch | wahr | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | - | wahr | falsch | - | falsch | falsch | falsch | ||
96.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Timer | 0,1 s - 1.200 h | AC/DC | - | 89,4 | AC/DC24-240 | 8-Bereich | Zeitlimit 2c/Zeitlimit 1c/Echtzeit 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
113.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 0,1 - 4 320.000 | Für Gleichstrom dediziert | CSA / CCC / UL / CE | 79 | DC12 | - | - | Schraubanschluss | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | falsch | wahr | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | - | wahr | falsch | - | falsch | falsch | falsch | ||
75.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 0,1 - 4 320.000 | AC/DC | CSA / CCC / UL / CE | 79 | AC/DC24-240 | - | - | Schraubanschluss | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | wahr | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch |