Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H7CX-R11D1-N
Ausführung | Universalzähler | Anzeigemethode | LCD | Angezeigte Stellen | 6 Stellen |
---|---|---|---|---|---|
Zählereingang (CH = N) | 1 | Befestigungsmethode | Platten-/Oberflächenmontage, gemeinsam | Abmessungen Bedienfeldausschnitt | 45 x 45 |
Versorgungsspannung | AC/DC | Ausgang | Relais | Vorskalierung | Verfügbar |
Repräsentativer Standard | CE / UL / CSA | Höhe(mm) | 48 | Breite(mm) | 48 |
Tiefe(mm) | 63.7 | Klassifizierung | Tachometer | MAX. Eingangsfrequenz (MAX. Zählfrequenz) (Hz) | 30 Hz/10 kHz |
Versorgungsspannung – Details(V) | AC24/DC12-24 | Ausgangsspezifikation | Kontaktausgang (1c) | Schutzart | IP66 |
Farbe | Schwarz |
Sie befinden sich auf der Seite für Digitales Tachometer (DIN48 × 48) H7CX-R□-N, die Teilenummer ist H7CX-R11D1-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H7CX-R11D1-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften