Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Summenzähler/Betriebsstundenzähler (DIN72 × 36) H7HP

Summenzähler/Betriebsstundenzähler (DIN72 × 36) H7HP
  • Mengenrabatt

[Features]
· Ease of view and IP66 oil resistant level water resistance, and DIN72 oil resistance × 36 size total counter/time counter.
· Large scale display with an alphanumerics height of 15 mm in the 6 figure type and 12 mm in the 8 figure type.
· Low power consumption enabled with the same visibility as LCD by the use of negative type LED and red color LED.
· By using an integrated front part and casing and oil resistant materials for parts, it meets IP66 oil resistance and NEMA4.
· Implements a short barrel shape with a neck-down length of 66mm.
· The 6 figure type enables switching between total counter and time counter.
· Flip switches NPN and PNP to deal with each input mode.
· Can be both externally reset and manually reset.
· With a finger safe terminal block cover for protection against electric shocks, which conforms to VDE0106Part100.
· Safety standard UL, CSA acquired.
· EMC (EN61326) compatible, corresponds to the CE mark.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H7HP-A
H7HP-AB
H7HP-AD
H7HP-ADB
H7HP-C8
H7HP-C8B
H7HP-C8D
H7HP-C8DB
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAngezeigte Stellen Versorgungsspannung Versorgungsspannung – Details
(V)
Farbe

143.21 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -6 StellenFür Wechselstrom dediziertAC100-240Hellgrau

143.21 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -6 StellenFür Wechselstrom dediziertAC100-240Schwarz

134.74 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -6 StellenFür Gleichstrom dediziertDC12–24Hellgrau

134.74 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -6 StellenFür Gleichstrom dediziertDC12–24Schwarz

160.16 €

8 Arbeitstage 108 StellenFür Wechselstrom dediziertAC100-240Hellgrau

160.16 €

6 Arbeitstage 108 StellenFür Wechselstrom dediziertAC100-240Schwarz

151.69 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -8 StellenFür Gleichstrom dediziertDC12–24Hellgrau

151.69 €

6 Arbeitstage 108 StellenFür Gleichstrom dediziertDC12–24Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Summenzähler Anzeigemethode LCD Zählereingang (CH = N) 2
Befestigungsmethode Tafel Abmessungen Bedienfeldausschnitt 68 x 33 Ausgang N/A
Vorskalierung N/A Repräsentativer Standard CE / UL / CSA Höhe(mm) 36
Breite(mm) 72 Tiefe(mm) 65.8 Klassifizierung Summenzähler/Betriebsstundenzähler
MAX. Eingangsfrequenz (MAX. Zählfrequenz) (Hz) 30 Hz/5 kHz Berechnungsmethode Plus-Minus/Multiplikation Aufnahmefunktion für Stromausfälle Verfügbar
Schutzart Ölbeständige Ausführung gemäß IP66

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support