Leistungsrelais G7J (G7J-4A-B DC12)

Leistungsrelais G7J G7J-4A-B DC12
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: G7J-4A-B DC12

Marke: OMRON

Preis: 40.41

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Kontaktkonfiguration: [Sonstige] 4a

Anschlussform: Schraubanschluss

Nennspannung Spule (DC): 12 V

Nennspannung Spule (AC): - V

Repräsentativer Standard: CE / CSA


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G7J-4A-B DC12

Teilenummer
G7J-4A-B DC12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktkonfiguration Anschlussform Nennspannung Spule (DC)
(V)
Nennspannung Spule (AC)
(V)
Repräsentativer Standard Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Ausführung

40.41 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] 4aSchraubanschluss12-CE / CSA6434.5Montage mit W-Halterung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Leistung Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A) 1 Breite(mm) 51.5
Kontaktmechanismus Einfach AC-Nennlast 220 VAC 25 A (a-Kontakt)/8 A (b-Kontakt) DC-Nennlast 30 VDC 25 A (a-Kontakt)/8 A (b-Kontakt)

Technischer Support