Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G7X-4BP-JD DC100/110
Teilenummer
|
---|
G7X-4BP-JD DC100/110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung Spule (DC) (V) | |
---|---|---|---|---|---|
113.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100/110 |
Loading...
Anwendung | Leistung | Kontaktkonfiguration | 2a | Anschlussform | Schraubanschluss/Leiterplattenklemme |
---|---|---|---|---|---|
Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A) | 5 | Höhe(mm) | 51 | Breite(mm) | 51 |
Tiefe(mm) | 30 | Ausführung | Elektrisch konformes Hilfsstromrelais | Hilfskontakt-Konfiguration | 1a1b |
Kontaktmechanismus | Einfach | AC-Nennlast (Hilfskontakt) | 220 VAC/1 A | DC-Nennlast | 110 VDC/5 A |
DC-Nennlast (Hilfskontakt) | 110 VDC/0,3A |
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsrelais G7X, die Teilenummer ist G7X-4BP-JD DC100/110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G7X-4BP-JD DC100/110.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung Spule (DC)(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
G7X-4BP-JD DC24 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennspannung Spule (DC) (V) |
---|---|---|---|---|---|
113.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 |