Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XG4A-3032
Teilenummer
|
---|
XG4A-3032 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Anwendung | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Ausführung | Platinen-Anbaumethode | Prüfspannung (1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) | Kontaktteilbeschichtung | Klemmenteilbeschichtung | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.86 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 30 | Für PCB | 3 | AC 300 | - | Gerade | MIL-Stecker (kurze Verriegelung enthalten) | Platinen-Lochbestückung | 500 V AC | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Silberbeschichtung (2,0 μm) | Polarität Steckplatznummer: 1 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verdrahtungsverfahren
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Adern
Anwendung
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anschlussrichtung
Ausführung
Platinen-Anbaumethode
Prüfspannung(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger)
Kontaktteilbeschichtung
Klemmenteilbeschichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften