Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XG4E-1631
Teilenummer
|
---|
XG4E-1631 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Anwendung | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Ausführung | Platinen-Anbaumethode | Prüfspannung (1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) | Kontaktteilbeschichtung | Klemmenteilbeschichtung | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 16 | Für PCB | 1 | 250 VAC | Pressschweißen | Winkel | Druckschweiß-Stecker (mit langer Verriegelung) | - | 500 V AC | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Silberbeschichtung (2,0 μm) | Polarität Steckplatznummer: 1 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder für Flachbandkabel (Universalausführung) – XG4, die Teilenummer ist XG4E-1631.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XG4E-1631.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Platinen-Anbaumethode
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Adern
Anwendung
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verdrahtungsverfahren
Anschlussrichtung
Ausführung
Prüfspannung(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger)
Kontaktteilbeschichtung
Klemmenteilbeschichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
XG4A-1035 |
XG4A-1039-A |
XG4A-1071 |
XG4E-2032 |
XG4E-2631 |
XG4E-2632 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Anwendung | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Ausführung | Platinen-Anbaumethode | Prüfspannung (1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) | Kontaktteilbeschichtung | Klemmenteilbeschichtung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 10 | Für PCB | 3 | AC 300 | - | Winkel | MIL-Stecker (kurze Verriegelung enthalten) | Platinen-Lochbestückung | 500 V AC | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Silberbeschichtung (2,0 μm) | Polarität Steckplatznummer: 1 | |
11.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 10 x 2 | Für PCB | 3 | AC 300 | - | Winkel | 2-Stufen-Stecker | Platinen-Lochbestückung | 500 V AC | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Silberbeschichtung (2,0 μm) | Polarität Steckplatznummer: 1 | |
2.16 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 10 | Für PCB | 3 | AC 300 | - | Gerade | MIL-Stecker (lange Verriegelung enthalten) | Platinen-Lochbestückung | 500 V AC | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Silberbeschichtung (2,0 μm) | Polarität Steckplatznummer: 0 | |
10.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 20 | Für PCB | 1 | 250 VAC | Pressschweißen | Winkel | Druckschweiß-Stecker (mit kurzer Verriegelung) | - | 500 V AC | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Silberbeschichtung (2,0 μm) | Polarität Steckplatznummer: 1 | |
11.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 26 | Für PCB | 1 | 250 VAC | Pressschweißen | Winkel | Druckschweiß-Stecker (mit langer Verriegelung) | - | 500 V AC | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Silberbeschichtung (2,0 μm) | Polarität Steckplatznummer: 1 | |
11.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 26 | Für PCB | 1 | 250 VAC | Pressschweißen | Winkel | Druckschweiß-Stecker (mit kurzer Verriegelung) | - | 500 V AC | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Silberbeschichtung (2,0 μm) | Polarität Steckplatznummer: 1 |