Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XG4M-1030-U |
XG4M-1031-U |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Anwendung | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Ausführung | Platinen-Anbaumethode | Prüfspannung (1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) | Kontaktteilbeschichtung | Klemmenteilbeschichtung | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 10 | - | 1 | 250 VAC | Pressschweißen | Winkel | MIL-Buchse + Zugentlastung (Verriegelung enthalten), Set | - | 500 V AC | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Silberbeschichtung (2,0 μm) | Nummer Polaritätsführung: 1 | |
2.09 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 10 | - | 1 | 250 VAC | Pressschweißen | Winkel | MIL-Buchse + Zugentlastung (Verriegelung enthalten), Set | - | 500 V AC | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Silberbeschichtung (2,0 μm) | Nummer Polaritätsführung: 0 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Platinen-Anbaumethode
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Adern
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verdrahtungsverfahren
Anschlussrichtung
Ausführung
Prüfspannung(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger)
Kontaktteilbeschichtung
Klemmenteilbeschichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften